Create your part programmes in just a few steps

Designed to increase your productivity by reducing the total time it takes you to get a drawing into production, FANUC MANUAL GUIDE i can be used for everything from very simple to highly advanced machining processes. Users also benefit from assisted and conversational programming of machining cycles, including turning, milling, drilling and measurement cycles, easy parts programming and simulation.

Download Flyer

Características:

  • Entorno de programación fácil de usar para el operario
  • Mecanizado de ciclo avanzado (torneado y fresado)
  • Potente cálculo del perfil
  • Cambio de entorno impecable
  • Función de gestión de herramientas
  • Ciclos de medición
  • Corte residual
  • Simulación de mecanizado en segundo plano

El sencillo software para programación en taller MANUAL GUIDE i hace que sea fácil operar la máquina. La innovadora programación permite el desarrollo desde un dibujo hasta una pieza de producción en muy poco tiempo. Gracias a MANUAL GUIDE i, los CNC de FANUC pueden programarse, fácil y rápidamente, para torneado, fresado y mecanizado combinado. Los menús explicativos y las simulaciones gráficas guían al usuario a través de la programación, produciendo resultados altamente eficientes incluso para procesos de mecanización complejos. Disponible en los CNC Serie 0i Modelos D y F y la Serie 30i/31i/32i, Modelo B.


Formato de código ISO

El software MANUAL GUIDE i de FANUC se basa en el formato de código ISO y tiene una interfaz de usuario CNC ergonómica para los ciclos de programación. Utiliza una interfaz gráfica del usuario con iconos fáciles de usar que le permiten crear programas de piezas de forma interactiva en solo unos pasos. Toda la información relevante se muestra en la pantalla del CNC. Tener que cambiar constantemente entre pantallas se evita de esta forma, al igual que el riesgo de perderse en numerosas pantallas emergentes.