Detecta anomalías y predice fallos

AI Servo Monitor es un software que visualiza anomalías de los sistemas de accionamiento para servos y husillos mediante el aprendizaje automático. Puede analizar los datos de procesamiento diarios y mostrar los resultados en gráficos intuitivos. Los usuarios pueden monitorizar fácilmente anomalías en la máquina, que está equipada con un FANUC CNC. Junto con los datos recopilados por MT-LINKi, AI Servo Monitor analiza los datos de producción registrados en cada sistema de accionamiento.

Descargar folleto

Ventajas clave

  • Mejor tiempo de actividad para las máquinas de fresado con FANUC CNC.
  • Mejoras en la productividad mediante una mejor planificación de las actividades de mantenimiento.
  • Reducción de costes mediante detección temprana de problemas

KEY FEATURES

  • Condition monitoring of mechanical elements of an axes
  • No need for additional sensors as data comes directly from the machine servo motor allowing a failure prediction system to be easily created
  • Monitoring of the anomaly score in intuitive graphs (Web UI)
  • Automatic creation of a baseline model through machine learning

¿Desea mejorar el rendimiento de la producción? ¡Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia que necesite!

CONTACTE CON NOSOTROS PARA DIGITALIZAR SU NEGOCIO