Az Ön gépéhez való motorok Maximális rugalmasság az adott gyártási megoldásának megfelelően FANUC > FANUC CNC > Hajtásrendszerek > Motorok Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center CNC CNC rendszerekKijelző típusa és kezelőpaneliHMI – Intelligens kezelőfelületJob Shop Dialog Program szoftverHálóztba kötésFejlesztőszoftverFine Surface technológiaSmart Machine ControlFANUC retrofit megoldásokHajtásrendszerek Erősítők és tápegységmodulokMotorok CNC szimulátor Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print A gyártási követelményektől – szinkron vagy aszinkron – függetlenül a FANUC orsós, szervo- és nyomatékmotorjainak széles választéka a nyomaték, a gyorsulás, a pontosság és a teljesítmény ideális ötvözetét biztosítja, így tökéletesen képes megfelelni az egyedi igényeknek. Szervomotorok FANUC szervomotorok Alpha i sorozat Ezek a motorok kitűnő gyorsulással rendelkeznek, és ideális megoldást jelentenek a nagy méretű, nagy sebességű és nagy pontosságú gépekhez, például présgépekhez: Nagy felbontású mozgás kétféle változatban kapható: F – ferritmágnes és S – erős motor (neodímiummágnes) széles kimenő nyomatéktartomány: 1–3000 Nm maximális fordulatszám akár 6000 ford./perc nagy felbontású αi sorozatú jeladó (32 000 000/ford.) IP65 védettség – IP67 választható FANUC szervomotorok Beta i sorozat Ezek a nagy teljesítmény-ár arányt képviselő motorok ideálisan alkalmazhatók a belépő szintű gépek adagolótengelyeiként és a perifériás egységek pozicionálótengelyeiként: közepes tehetetlenség – nagy gyorsulás kétféle változatban kapható: F – ferritmágnes és S – erős motor (neodímiummágnes) névleges kimenő nyomaték: 0,2–40 Nm egyenletes forgás maximális fordulatszám akár 6000 fordulat/perc nagy felbontású βi sorozatú jeladó (1 000 000/fordulat) IP65 védettség – IP67 választható Lineáris motorok Lineáris motorok, LiS sorozat Közvetlen lineáris erőátvitel egyszerű mechanikai szerkezettel.Közvetlen lineáris erőátvitel egyszerű mechanikai szerkezettel. nagy sebesség (4 m/s) és gyorsulás (30 G) a nagy szilárdságnak köszönhetően hosszú löket és nagy erő többfejes konfigurációval nagy folyamatos erő (WC): 100-7000 N a vízhűtés révén max. erő: 300-17 000 N nagy pontosság – lineáris skálák alkalmazása nagy részletességgel karbantartásmentes mechanika Torque Motors FANUC nyomatékmotorok DiS sorozat Ideálisak asztalok, revolverfejek és 5 tengelyes gépek nagy pontosságú forgó tengelyeinek beépített szervomotorjaként: nagy nyomaték az erős neodímiummágnesnek köszönhetően maximális nyomaték: 35–10 000 Nm, folyamatos nyomaték 15–4500 Nm nagy sebességű típusok: akár 2000 ford./perc kis hullámosság – optimálisan megtervezett mágneses kör karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás Főorsó motorok Orsómotorok – αil sorozat Hatékony motorok nagy gyorsulással, kiváló mechanikai pontossággal és alacsony vibrációval (V3) – nagy teljesítményű orsókhoz és nagy méretű gépekhez is használható. széles tartományú állandó felpörgetés nagy sebességre a tekercsváltás révén teljesítménytartomány: 0,55-150 kW nagy nyomaték is elérhető kis sebesség mellett különleges verziók üreges tengellyel keresztülfolyó hűtőközegekhez vagy hűtőfolyadékokhoz hűtött motorok választhatók IP40-es védelmi osztály, IP54-es olajtömítéssel, IP65 választható bizonyos modellekhez Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Aszinkron beépített orsós motorok Aszinkron beépített orsós motorok – Bil sorozat Kompakt beépített motorok kompakt, nagy sebességű és nagy teljesítményű gépekhez kiemelkedően rugalmas mechanikai jellemzőkkel. nagy nyomaték kis sebességnél – nagy teljesítmény nagy sebességnél nyomatéktartomány: 0,75-50 kW nagyobb nyomaték és magasabb teljesítmény az állórész hatékony hőelvezetése révén gyantaöntvény (külön igényelhető) vagy rézrúd forgórész (bizonyos modellekhez) maximális sebesség: akár 70 000 rpm Szinkron beépített orsós motorok Szinkron beépített orsós motorok – BiS sorozat Kompakt beépített motorok nagy nyomatékkal kemény anyagokhoz (pl. titán) és nagy igénybevételt jelentő vágási folyamatokhoz. nagy nyomaték kis sebességnél – erős neodímiummágneses forgórészszerkezet teljesítménytartomány: 11-80 kW alacsony búgás – a mágneses kör optimális kialakítású nagyobb nyomaték és nagy teljesítmény a gyantaöntvény állórész hatékony hőelvezetése révén eszterga- és fogaskerékmaró gépekhez használható maximális sebesség: 33 000 rpm