ROBOCUT huzalos EDM A többcélú huzalszikra-forgácsoló gép FANUC > ROBOCUT Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT alkatrészekROBOCUT modellek Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center Gyors és pontos kisüléses megmunkálás A szikraforgácsolás esetében a pontosság nem mehet a sebesség rovására. Ezért a FANUC kifejlesztette a következő generációs ROBOCUT WEDM gépét. Az α-CiC sorozat két sokoldalú gépből áll. Elképesztően hosszú meghibásodások közti középidejükkel, alacsony karbantartási költségükkel és tartósságukkal ezek a jövőbe mutató huzalszikra gépek időt takarítanak meg és csökkentik a termékek egységköltségét, miközben kiemelkedő forgácsolási hatékonyságot tesznek lehetővé. FEDEZZE FEL AZ ÖSSZES ROBOCUT MODELLT A prospektus letöltése TÖLTSE LE A KATALÓGUST ROBOCUT huzalos EDM ajánlatok: legújabb CNC- és szervomotor-technológia maximális megbízhatóságra tervezett generátor vastag, lépcsős és kúpos alkatrészek vágására alkalmas több munkadarabos megmunkálás könnyen kezelhető CORE STITCH funkció a még hosszabb kezelő nélküli megmunkáláshoz huzal befűzése akár 10 másodperc alatt automatikus megmunkálás közbeni huzal újrafűzés pontos ikerszervós huzalfeszesség-szabályozás a korábbi szériához képest 4x keményebb munkaasztal ÚJ MODELL MEREV 800 MM-ES ASZTALLAL A NAGYOBB SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN Fejlesztések a kivételes vágási teljesítményért Egyszerű huzalmenedzsment Megbízható újrafűzés a vágott résben A megmunkálási idő radikális csökkentése érdekében a ROBOCUT WEDM gép a legfeljebb 150 mm vastag munkadarabokon beállítástól függően, automatikusan újrafűzi a huzalt. Állandó huzalfeszítés A FANUC egyedülálló ikerszervó huzaladagoló rendszere pontosan szabályozza a huzal feszességét, és megakadályozza a huzal rezgését a nagy pontosságú vágás és kiváló felület érdekében. Akár 140 órás kezelő nélküli megmunkálás Az alapfelszereltségben 60 órányi huzal, a 30 kg-os orsó opció és a drótvágó több mint kétszeresére növelte a folyamatos üzemidőt. Intelligens huzalfűzési rendszer a még nagyobb hatékonyságért Automatikus huzalbefűzés mindössze 10 másodperc alatt A FANUC egyedülálló AWF3 (automatikus huzaladagolás) befűzési technikája gyors, megbízható, automatikus befűzésre képes mindössze 10 másodperc alatt. A megbízható befűzés és újrabefűzés biztosításához a huzalt elektromosan vágja el a gép, ami teljesen egyenes és sorjamentes, hegyes huzalvéget eredményez még a leglágyabb huzal esetén is. A vízsugárral segített huzalbefűzés egyszerű és nagyon gyors is egyben. Csúcsminőségű CNC A FANUC ROBOCUT központi eleme a világ legmegbízhatóbb, akár 7 egyidejűleg vezérelt tengelyt támogató és a gép minden aspektusát vezérlő CNC-je. Új EDM vezérlés a kiváló minőségű felületekért Az SF3 vezérlés lényegesen magasabb frekvenciával képes a kisülések létrehozására, amelynek köszönhetően sokkal finomabb szikrázást tesz lehetővé ezzel tovább javítva a felületi érdességet, a vágási sebesség csökkenése nélkül. iPulse3 kisülésvezérlés Minimalizálja a huzalszakadás kockázatát nagy megmunkálási sebességnél, még olyan nehéz körülmények között is, mint a nagy fúvókatávolságok vagy változó anyagvastagságok. Gyorsabb EDM választás A FANUC beállítási útmutató funkciója ultragyors beállításokat biztosít, és a lehetséges kezelői hibák jelzése révén csökkenti az állásidőt. ROBOCUT-LINKi távfelügyelet Akár 32 ROBOCUT EDM gép valós idejű felügyelete távoli PC-ről vagy tabletről. Könnyen használható CORE STITCH funkció A ROBOCUT α-CiC sorozat CORE STITCH funkciója lehetővé teszi a vágási munkák jobb tervezését és a kezelő nélküli megmunkálási idők növelését. A rögzítési pontok beállítása közvetlenül a gép vezérlőjén történik, melyet előzetesen a programozásnál figyelmen kívül lehet hagyni. A CORE STICH funkciót az automatikus huzalbefűzéssel kombinálva ideális megoldás a hosszú távú, kezelő nélküli megmunkáláshoz és a több munkadarabos vágási folyamatokhoz. A munka végeztével egyszerűen kézzel kivetheti a kieső darabokat, anélkül, hogy a gép sérülésének veszélye fönnállna. Opciókkal az Ön felhasználási igényeire szabva Optimális munkaterület kihasználás A modelltől függően a ROBOCUT U és V tengelyei +/-90 mm-rel képesek elmozdulni. A huzal az asztal szélét 10 mm-re tudja megközelíteni, aminek köszönhetően kisebb munkadarabok megfogása is lehetséges drága megfogórendszerek nélkül. Teljesen CNC integrált 6. és 7. tengely Ezek a tengelyek nem igényelnek további külső vezérlést, mozgatásukat közvetlenül a ROBOCUT CNC vezérlő végzi. Költséghatékonyak és könnyen kezelhetők, zökkenőmentes kommunikációt, megbízhatóságot és fokozott termelékenységet biztosítanak. Huzalos EDM mikromegmunkálás Vékonyhuzalos technológiánk lehetővé teszi akár 0,05 mm átmérőjű huzalok megbízható befűzését. Egyszerű PCD szerszámprogramozás A sokoldalú ROBOCUT PCD biztosítja, hogy a kristályok ne sérüljenek meg a forgácsolás során, és nagy sebességű, pontos megmunkálást tesz lehetővé a PCD-szerszámok élezésekor. A több szögben való forgácsolásra képes gép ideális a ragasztott PCD-előgyártmányok élezésére, új élpályák vágására. ROBOCUT CCR forgató A ROBOCUT rendelhető CCR forgatóval, amely indexálható és szimultán mozgatható a többi tengellyel. A ROBOCUT CCR FANUC szervomotorral és encoderrel van felszerelve, ami maximális pontosságot biztosít az alkalmazások széles skáláján. AI termikus elmozdulás-kompenzáció Köszönhetően a különböző hőmérséklet-érzékelőknek és a mesterséges intelligencián (AI) keresztül történő gépi tanulásnak stabil vágás valósítható meg akkor is, ha a gép olyan helyiségben van, ahol a hőmérséklet nagymértékben változik.
Megbízható újrafűzés a vágott résben A megmunkálási idő radikális csökkentése érdekében a ROBOCUT WEDM gép a legfeljebb 150 mm vastag munkadarabokon beállítástól függően, automatikusan újrafűzi a huzalt.
Állandó huzalfeszítés A FANUC egyedülálló ikerszervó huzaladagoló rendszere pontosan szabályozza a huzal feszességét, és megakadályozza a huzal rezgését a nagy pontosságú vágás és kiváló felület érdekében.
Akár 140 órás kezelő nélküli megmunkálás Az alapfelszereltségben 60 órányi huzal, a 30 kg-os orsó opció és a drótvágó több mint kétszeresére növelte a folyamatos üzemidőt.
Csúcsminőségű CNC A FANUC ROBOCUT központi eleme a világ legmegbízhatóbb, akár 7 egyidejűleg vezérelt tengelyt támogató és a gép minden aspektusát vezérlő CNC-je.
Új EDM vezérlés a kiváló minőségű felületekért Az SF3 vezérlés lényegesen magasabb frekvenciával képes a kisülések létrehozására, amelynek köszönhetően sokkal finomabb szikrázást tesz lehetővé ezzel tovább javítva a felületi érdességet, a vágási sebesség csökkenése nélkül.
iPulse3 kisülésvezérlés Minimalizálja a huzalszakadás kockázatát nagy megmunkálási sebességnél, még olyan nehéz körülmények között is, mint a nagy fúvókatávolságok vagy változó anyagvastagságok.
Gyorsabb EDM választás A FANUC beállítási útmutató funkciója ultragyors beállításokat biztosít, és a lehetséges kezelői hibák jelzése révén csökkenti az állásidőt.
ROBOCUT-LINKi távfelügyelet Akár 32 ROBOCUT EDM gép valós idejű felügyelete távoli PC-ről vagy tabletről.
Optimális munkaterület kihasználás A modelltől függően a ROBOCUT U és V tengelyei +/-90 mm-rel képesek elmozdulni. A huzal az asztal szélét 10 mm-re tudja megközelíteni, aminek köszönhetően kisebb munkadarabok megfogása is lehetséges drága megfogórendszerek nélkül.
Teljesen CNC integrált 6. és 7. tengely Ezek a tengelyek nem igényelnek további külső vezérlést, mozgatásukat közvetlenül a ROBOCUT CNC vezérlő végzi. Költséghatékonyak és könnyen kezelhetők, zökkenőmentes kommunikációt, megbízhatóságot és fokozott termelékenységet biztosítanak.
Huzalos EDM mikromegmunkálás Vékonyhuzalos technológiánk lehetővé teszi akár 0,05 mm átmérőjű huzalok megbízható befűzését.
Egyszerű PCD szerszámprogramozás A sokoldalú ROBOCUT PCD biztosítja, hogy a kristályok ne sérüljenek meg a forgácsolás során, és nagy sebességű, pontos megmunkálást tesz lehetővé a PCD-szerszámok élezésekor. A több szögben való forgácsolásra képes gép ideális a ragasztott PCD-előgyártmányok élezésére, új élpályák vágására.
ROBOCUT CCR forgató A ROBOCUT rendelhető CCR forgatóval, amely indexálható és szimultán mozgatható a többi tengellyel. A ROBOCUT CCR FANUC szervomotorral és encoderrel van felszerelve, ami maximális pontosságot biztosít az alkalmazások széles skáláján.
AI termikus elmozdulás-kompenzáció Köszönhetően a különböző hőmérséklet-érzékelőknek és a mesterséges intelligencián (AI) keresztül történő gépi tanulásnak stabil vágás valósítható meg akkor is, ha a gép olyan helyiségben van, ahol a hőmérséklet nagymértékben változik.