Gyártósor elejének automatizálása
Optimalizálja gyártósorát a gyártási folyamat legelejétől a FANUC gyártósor eleji automatizálásával. Legyen szó raklapról való lerakodásról, berakodásról, gyártósori adagolásról vagy akár a csomagolás hőformázásáról egy fröccsöntőgéppel, tetszőleges számú feladat könnyedén automatizálható a termelési folyamatok javítása és a költségek csökkentése érdekében.
Kényes folyamatok automatizálása
A nyers és feldolgozott élelmiszerek és termékek mozgatása egyértelműen az élelmiszer-feldolgozási lánc legkényesebb szakaszának számít. Legyen szó szeletelésről, lyukasztásról, vágásról vagy feltöltésről, a FANUC igényre szabott megoldásai szinte bármely elképzelhető kezelési művelet automatizálását lehetővé teszik. A FANUC egyszerű és költséghatékony megoldásai teljes mértékben megfelelnek az élelmiszer-ipari szabványoknak és a higiéniai előírásoknak.
Mozgatás és felszedés automatizálása
Az élelmiszerek és italok gyártóinak követniük kell az aktuális trendeket. A felszedési, elhelyezési és válogatási munkák automatizálása nem csupán a termelési folyamatok optimalizálását teszi lehetővé, hanem az új fejlesztésekre való rugalmas reagálást, így a versenyben való élen maradást is. Az intelligens képfeldolgozó és szenzorrendszerek tovább finomítják ezeket a folyamatokat.
A gyártósor végének automatizálása
A gyártósor végének automatizálása növeli a rugalmasságot, lehetővé teszi az olyan új tendenciákra és kihívásokra való gyors reagálást, mint például az intelligens és megbízható minőségű csomagolás, tárolás és logisztika. A kiszerelés, a címkézés, a csomagolás és a raklapozás során egyaránt szükség van fárasztó és ismétlődő fizikai munkára – e műveletek ugyanakkor könnyedén végrehajthatók automatizált rendszerekkel, így optimális, költséghatékony eredmények érhetők el.