Maszyny CNC – pionowe centra obróbcze ROBODRILL Uniwersalne frezowanie, wiercenie i gwintowanie na sztywno FANUC > ROBODRILL Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ROBODRILL Akcesoria ROBODRILLModele ROBODRILL Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Uniwersalna frezarka CNC Centrum pionowej obróbki skrawaniem nowej generacji ROBODRILL zapewnia niezrównaną jakość i precyzję przy dużej wydajności godzinowej. Zmiana przyrządu zajmuje jedyne 0,7 s, a wieżyczka obsługuje przyrządy ważące nawet 4 kg. Nowe zaawansowane wersje są zarówno najszybszymi, jak i najbardziej wytrzymałymi 5-osiowymi maszynami CNC dostępnymi na rynku. Zaawansowane czy standardowe — każde centrum pionowej obróbki skrawaniem ROBODRILL to prawdziwie uniwersalne narzędzie o dużej prędkości pracy, niezwykłej skuteczności i niezrównanej wydajności. POZNAJ WSZYSTKIE MODELE ROBODRILL POBIERZ BROSZURĘ ROBODRILL występują zarówno w wersji standardowej, jak i zaawansowanej. Dostępne rozmiary Frezarek CNC to S, M i L. Standardowe funkcje ROBODRILL: wzmocniona konstrukcja; łatwa obsługa i konserwacja; intuicyjne iHMI; dedykowany ekran funkcji konserwacyjnych; wczesne wykrywanie problemów; przelotowe chłodzenie pod ciśnieniem 70 bar; ultraszybka wymiana przyrządów; możliwość obsługi 21 przyrządów. Zaawansowane modele ROBODRILL zaprojektowano z myślą o ultranowoczesnej obróbce skrawaniem z dużą prędkością. Wyznaczają one standardy wydajności w swojej klasie. Najwyższy poziom precyzji i powtarzalności sprawia, że idealnie sprawdzają się w długich, w pełni zautomatyzowanych cyklach produkcyjnych i stanowią uniwersalną alternatywę dla większych maszyn. W pełni wyposażone obrabiarki CNC z dużą prędkością Maszyny CNC – pionowe centra obróbcze ROBODRILL Pionowe centrum obróbcze, które przystosowuje się do Twoich potrzeb Niezależnie od tego, czy tworzysz nową konfigurację czy zmieniasz liczbę urządzeń, elastyczność wbudowana w rozwiązania ROBODRILL pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze. Dzięki kompletnemu wyposażeniu i obróbce w 3, 4 lub 5 osiach równocześnie centra obróbcze dotrzymują tempa Twoim zmieniającym się potrzebom. Odpowiednia specyfikacja dla wymagających procesów obróbki skrawaniem z wykorzystaniem maszyn CNC Szybkie wprowadzanie zmian w celu uzyskania krótkich czasów cykli Wymiana narzędzi w modelach ROBODRILL α-DiB5 Plus jest niezwykle szybka –trwa od 0,9 s w wersjach standardowych do nawet 0,7 s w wersjach zaawansowanych. Pozwala to uzyskać czas „od wióra do wióra” wynoszący 1,5 s w wersjach standardowych i 1,3 s w zaawansowanych. Zmieniarka przyrządów Opatentowana szybka zmieniarka przyrządów ROBODRILL może być wyposażona w 21 przyrządów, posiada wrzeciono BIG-PLUS BBT30 i oferuje najwyższą niezawodność w swojej klasie. Bardziej wytrzymała wieżyczka dla cięższych przyrządów Zaawansowane wersje ROBODRILL wyposażono w jeszcze wytrzymalszą wieżyczkę, która jest w stanie udźwignąć przyrządy do cięcia ważące nawet 4 kg i zmieniać je w czasie zaledwie 1,1 s. Lepsze usuwanie opiłków Aby zmaksymalizować czas pracy, ROBODRILL serii α-DiB5 Plus wyposażono w szereg zaawansowanych udogodnień ułatwiających usuwanie opiłków. Intensywna obróbka skrawaniem Dzięki wytrzymałemu wrzecionu i wzmocnionej konstrukcji, ROBODRILL idealnie nadaje się do intensywnej obróbki skrawaniem, w tym do obróbki z dużą prędkością, gdzie powstaje dużo opiłków. Wszechstronna 5-osiowa obróbka skrawaniem Wszystko, co potrzebne, aby przekształcić ROBODRILL w 5-osiową maszynę do obróbki skrawaniem to odpowiednie oprzyrządowanie – do równoczesnej obsługi 5 osi, a wymagania związane z indeksowaniem i równoczesną pracą są już zaprogramowane w układzie CNC. Dla precyzyjnej obróbki 3D wystarczy dodać inteligentne opcje np. zestawy danych uwzględniających działanie z wyprzedzeniem, funkcje interpolacji i inteligentnego wygładzania. Przydatne opcje dla obróbki skrawaniem CNC Zdalny monitoring dzięki ROBODRILL-LINKi Zdalny monitoring do 100 frezarek CNC ROBODRILL w czasie rzeczywistym za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego. Stół obrotowy FANUC ROBODRILL DDRiB — idealna dodatkowa oś Dzięki napędowi bezpośredniemu i większej sztywności dla dokładniejszej obróbki skrawaniem obrotowy stół FANUC ROBODRILL DDRiB stanowi doskonałe uzupełnienie maszyny ROBODRILL o kolejną oś. FANUC ROBODRILL DDR-TiB — rozwiązanie dla części ważących do 200 kg W przypadku cięższych przedmiotów niezwykle sztywny system czopów DDR-T oferuje wszystkie korzyści stołu obrotowego i wyposażony jest w wrzeciono podtrzymujące i uchwyty w kształcie litery L.
Szybkie wprowadzanie zmian w celu uzyskania krótkich czasów cykli Wymiana narzędzi w modelach ROBODRILL α-DiB5 Plus jest niezwykle szybka –trwa od 0,9 s w wersjach standardowych do nawet 0,7 s w wersjach zaawansowanych. Pozwala to uzyskać czas „od wióra do wióra” wynoszący 1,5 s w wersjach standardowych i 1,3 s w zaawansowanych.
Zmieniarka przyrządów Opatentowana szybka zmieniarka przyrządów ROBODRILL może być wyposażona w 21 przyrządów, posiada wrzeciono BIG-PLUS BBT30 i oferuje najwyższą niezawodność w swojej klasie.
Bardziej wytrzymała wieżyczka dla cięższych przyrządów Zaawansowane wersje ROBODRILL wyposażono w jeszcze wytrzymalszą wieżyczkę, która jest w stanie udźwignąć przyrządy do cięcia ważące nawet 4 kg i zmieniać je w czasie zaledwie 1,1 s.
Lepsze usuwanie opiłków Aby zmaksymalizować czas pracy, ROBODRILL serii α-DiB5 Plus wyposażono w szereg zaawansowanych udogodnień ułatwiających usuwanie opiłków.
Intensywna obróbka skrawaniem Dzięki wytrzymałemu wrzecionu i wzmocnionej konstrukcji, ROBODRILL idealnie nadaje się do intensywnej obróbki skrawaniem, w tym do obróbki z dużą prędkością, gdzie powstaje dużo opiłków.
Zdalny monitoring dzięki ROBODRILL-LINKi Zdalny monitoring do 100 frezarek CNC ROBODRILL w czasie rzeczywistym za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego.
Stół obrotowy FANUC ROBODRILL DDRiB — idealna dodatkowa oś Dzięki napędowi bezpośredniemu i większej sztywności dla dokładniejszej obróbki skrawaniem obrotowy stół FANUC ROBODRILL DDRiB stanowi doskonałe uzupełnienie maszyny ROBODRILL o kolejną oś.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB — rozwiązanie dla części ważących do 200 kg W przypadku cięższych przedmiotów niezwykle sztywny system czopów DDR-T oferuje wszystkie korzyści stołu obrotowego i wyposażony jest w wrzeciono podtrzymujące i uchwyty w kształcie litery L.