Motores compatíveis com a sua máquina Flexibilidade máxima para o seu cenário de produção específico FANUC > FANUC CNC > Sistemas de acionamento > Motoren Menu ProdutosRobôsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsDisplay and operator paneliHMIJob Shop Dialog Programming softwareConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluções de Retrofit FANUCSistemas de acionamento Amplificadores e módulos de alimentaçãoMotoren CNC Simulator Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Independentemente dos seus requisitos de fabrico (síncrono ou assíncrono), a gama alargada de motores de fuso, binários e servomotores da FANUC representa a combinação perfeita de binário, aceleração, precisão e potência como resposta ideal às suas necessidades. Servomotores Servomotores FANUC série Alpha i Estes motores oferecem uma excelente aceleração e são ideais para utilização em máquinas de alta velocidade e de alta precisão de grande dimensão, como prensas: alta suavidade na alimentação duas versões disponíveis: F – íman de ferrite e S – motor potente (ímanes de neodímio) intervalo amplo de saída de binário 1-3000 Nm velocidade máxima até 8000 rpm codificador de série αi, de alta resolução (32 000 000/rev) classe de proteção IP65 – IP67 opcional Servomotores FANUC série Beta i Oferecendo uma elevada relação desempenho/custo, estes motores são ideais para eixos de alimentação em máquinas de nível inicial, eixos de posicionamento e unidades periféricas: inércia média – aceleração rápida duas versões disponíveis: F – íman de ferrite e S – motor potente (ímanes de neodímio) saída de binário nominal 0,2-40 Nm rotação suave velocidade máxima até 6000 rpm codificador série βi de alta resolução (1 000 000/rev) classe de proteção IP65 – IP67 opcional Motores lineares Linear motors LiS series Direct linear force transmission with easy mechanical structure. high speed (4m/s) and high acceleration (30G) through high rigidity long stroke and high force with multi head configuration large continuous force (WC) 100-7000 N by water cooling max. force 300-17000 N high precision – applying linear scales with high resolution maintenance free mechanism Torque Motors Motores de binário FANUC série DiS These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Motores de fuso Spindle motors αil series Powerful motors for high acceleration with high mechanical precision and low vibration (V3) – suited to spindles of high performance and large size machines. wide range of constant power up to high speed by winding switching power range 0.55-150 kW large torque at low speed available special versions with hollow shaft for centre-through-coolant or liquid cooled motors available protection class IP40, with oil seal IP54, IP65 as option for some models Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Asynchronous built-in spindle Motors Asynchronous built-in spindle motors BiI series Compact built-in motors for compact, high speed, and high performance machines with best adaption in mechanical machine design. large torque at low speed – high power at high speed power range 0.75-50kW larger torque and higher power achieved by efficient heat radiation of stator resin mold (option) or copper-bar rotor (some models) maximum speed up to70000 rpm Synchronous built-in spindle motors BiS series Compact built-in motors with high torque for tough material (e.g. Titanium) and heavy cutting processes. large torque at low speed – strong neodymium magnet rotor structure power ratio 11-80 kW low ripple – optimum magnetic circuit design larger torque and high power achieved by efficient heat radiation of stator resin mould suitable for lathe and gear cutting machines maximum speed – 33000 rpm