Robô de 6 eixos para cargas úteis pesadas com rigidez estrutural muito elevada e amplo campo de ação para processamento de peças de grande dimensão

Entre 150 e 700 kg, o robô de 6 eixos M-900 series oferece uma das cargas úteis mais elevadas do mercado. Concebido para processar uma única ou várias peças pesadas e disponível com alcances até 3,7 m, o modelo M-900 series é ideal para praticamente qualquer aplicação. As diversas opções de montagem conferem grande versatilidade a esta série e permitem-lhe rentabilizar ao máximo a utilização do campo de ação.


Apresentamos o robô de elevada rigidez

O M-900iB/280 é o novo especialista da FANUC para aplicações que exijam a máxima rigidez do robô. Concebido para processos que exigem muito da ferramenta, este novo especialista em rigidez oferece precisão melhorada em aplicações em que a precisão é essencial. Veja as vantagens da rigidez adicional.

Destaques dos robôs industriais M-900

Design fiável a longo prazo

Com rotação J4 no punho e um braço J3 fino para acesso fácil a espaços limitados, os modelos M-900 são equipados com veios de transmissão ocos para motores de punho e com rebordos para montagem de equipamento no braço. Na extremidade de J4, um redutor mantém todo o braço J3 estacionário e o eixo 4 roda na extremidade do braço. A grande fiabilidade e durabilidade destes robôs é comprovada diariamente na indústria automóvel.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS