Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Quando é que um robô SCARA é a melhor escolha?

Dada a sua velocidade e repetibilidade, os robôs SCARA da FANUC permitem o aumento de produtividade em operações de montagem e manuseamento de material. Descubra quando é que um robô SCARA melhora a eficiência da sua aplicação.

SABER MAIS

Pontos Fortes dos SCARA da FANUC

Software iRProgrammer

  • Nova interface para configuração de robô, movimento de robô e programação e ensino fácil
  • O novo interface de software SCARA iRProgrammer permite a programação e configuração do robô com tablet ou PC e pode ser acedido através de um navegador web (por exemplo, Safari, Chrome).
  • Teach Pendant (opcional)

NOVO Controlador R-30iB Compact Plus

  • Configuração simples, acesso fácil e ultraleve, design compacto
  • Opções inteligentes como, por exemplo, iRVision, iRPickTool, sensor de força, linetracking, conetividade de bus de campo, entre outras.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS