M-900iB/700

Processamento de cargas pesadas

Este modelo de 6 eixos é um içador de grande dimensão que também tira partido de um espaçoso campo de ação. Com capacidade de processamento até 700 kg, foi concebido especificamente para aplicações de carregamento e descarregamento de peças pesadas nos setores metalúrgico, automóvel e de construção. A sua rigidez inerente faz com que seja ideal para aplicações de força constante.

ROBÔ DE EIXO

6

ALCANCE

2832 mm

CAPACIDADE DE CARGA

700 kg

Transferir especificações técnicas

Pontos fortes

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro