R-2000iC/210WE

Elevada performance em ambientes de lavagem

Ideal para uma variedade de aplicações de lavagem, este modelo de robô robusto e forte conseguirá suportar ambientes operativos difíceis. Graças ao seu design mecânico e proteção IP67 de forma padrão, é resistente à humidade, ferrugem e sujidade, e é capaz de levantar pesos até 210kg.

ROBÔ EIXO

6

ALCANCE

2450 mm

CARGA

210 kg

DESCARREGAR FOLHA DE DADOS

Pontos fortes

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades Infinitas

Tire ainda mais partido do seu robô industrial com os acessórios FANUC personalizados e opções de software, tais como o software SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Torne o seu robô mais inteligente e capaz de melhorar a sua própria produtividade usando o Controlo de Vibração de Autoaprendizagem exclusivo.

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Conveniência

Maior conveniência com o iPendant touch

Interface

Conheça uma nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB Plus

Movimento

Descubra a nossa gama dedicada de soluções para um movimento melhorado

Segurança

Funções de segurança inteligentes poupam espaço e dinheiro