Robotul versatil care sporeşte productivitatea pentru o gamă amplă de operaţii

Disponibil cu diferite raze de acţiune şi viteze pentru articulaţii, acest robot având un braţ cu dimensiuni similare braţului uman reprezintă cea mai bună soluţie compactă pentru manipularea şi prelucrarea rapidă a pieselor cu o greutate de până la 14 kg, într-o gamă diversificată de industrii, inclusiv industria alimentară sau industria prelucrării metalelor. Prezentând o funcţionalitate opţională inteligentă, integrată (vizibilitate şi forţă) pentru niveluri şi mai mari de precizie şi productivitate, roboţii de manipulare LR Mate sunt prevăzuţi cu echipamente speciale pentru sudare, vopsire, eliberare a spaţiului.

Se adaptează în mod flexibil la orice situaţie

Acest robot multifuncţional compact vă oferă o flexibilitate maximă datorită montajului pe sol, pe plafon, pe perete şi în unghi. Datorită designului său compact şi unităţilor mecanice etanşe (IP67), îl puteţi chiar integra direct în maşina unealtă.

Detalii LR Mate 

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE