Timpi de ciclu scurţi, calitate consecventă a pieselor

FANUC ROBOSHOT preia tehnologia preciziei CNC de ultimă oră din operaţiile de strunjire şi frezare şi o aplică turnării electrice prin injecţie. Rezultatele constau într-o accelerare mai mare, precizie maximă de deplasare şi timpi de ciclu extrem de scurţi pentru producţia de cantităţi mari de piese cu o calitate înaltă, obţinută consecvent.

Descărcaţi broşura


Turnare prin injecție automatizată perfect cu NOUL FANUC ROBOSHOT α-S450iA

  • 920 x 920 mm Distanța tirantului
  • 4500 kN Forța de prindere
  • 2 unități de injecție cu 7 dimensiuni de șuruburi cu volum al injecției de până la 2827 cm3
  • 1000 mm înălțimea matriței

DESCĂRCARE PLIANT

Tehnologie de ultimă oră

Fiabilitate CNC neegalată la nivel global

Piesa centrală a FANUC Roboshot este comanda CNC cea mai fiabilă din întreaga lume. Uşor de utilizat, dotat cu toate interfeţele standard precum şi cu numeroase caracteristici utile suplimentare, asigură timpi de procesare rapizi şi o calitate constantă a pieselor prelucrate.
Către FANUC CNC SYSTEMS

Aveţi întrebări? Suntem bucuroşi să vă oferim răspunsurile. Luaţi legătura acum cu un specialist în domeniul turnării prin injecţie şi permiteţi-ne să vă ajutăm să vă îmbunătăţiţi productivitatea.
CONTACTAŢI-NE

Funcţii inteligente pentru o calitate superioară a pieselor

  • Control unic al proceselor şi monitorizarea uzurii
  • Greutate constantă a pieselor şi nevoie redusă de decompresie
  • Forţă optimizată de prindere şi mai puţine defecţiuni la piese
  • Pre-injecţie sensibilă cu CNC
Aflaţi mai multe informaţii despre funcţiile inteligente Roboshot

O singură maşină pentru toate nevoile dvs. de turnare prin injecţie

În cazul în care consideraţi că diferite operaţii necesită maşini diferite, gândiţi-vă mai bine! Fiind foarte flexibilă şi capabilă să controleze cu precizie forţe foarte puternice prin sistemul său unic CNC, seria FANUC ROBOSHOT a fost concepută pentru a gestiona o gamă extrem de diversificată de aplicaţii sofisticate de turnare prin injecţie.

Turnare prin injecţie ceramică (CIM):

soluţia pentru piese de mare volum, cum ar fi rotoarele de turbosuflante şi lagărele axiale, a căror prelucrare ar fi prea costisitoare




Turnare de mare precizie:

pentru aplicaţii medicale, optice dificile şi alte aplicaţii de mare precizie

Turnare sub presiune ridicată:

pentru componente, cum ar fi carcasele de baterii, a căror fabricare necesită niveluri ridicate de forţă exercitată

Turnare de înaltă rezoluţie:

turnare prin micro-injecţie până la 1 mm

Turnare prin injecţie de metale (MIM):

modalitatea economică de a produce componente mici, de precizie, cu forme ciudate, cum ar fi şuruburile

„ROBOSHOT şi-a dovedit valoarea într-o gamă extinsă de aplicaţii de turnare prin injecţie. Comparativ cu sistemele standard non-CNC, precizia pe care o oferă sistemul său de injecţie CNC este remarcabilă. Oferă, de asemenea, o fiabilitate incredibilă. Estimăm costul de exploatare, pe baza unui ciclu de viaţă de 15 ani, la o valoare mult sub 1.000 € pe an.”

Încărcare şi descărcare perfectă

Interfeţele comune dintre FANUC ROBOSHOT şi roboţii industriali FANUC fac, de asemenea, foarte uşoară crearea propriilor dumneavoastră celule ROBOSHOT de înaltă productivitate.
Aflaţi mai multe despre soluţiile de supraveghere FANUC

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE