Proiectată special pentru sudarea cu arc electric

Fiind special concepuţi pentru aplicaţiile de sudare cu arc electric, roboţii din seria Arc Mate sunt rezultatul multor ani de experienţă în domeniul roboticii şi al sudurii. Cu sarcini utilă de până la 20 kg şi raze de acţiune de maximum 2 m, această serie se pretează pentru o gamă amplă de aplicaţii de sudare cu arc electric, sudare cu laser, îmbinare şi tăiere. Sunt disponibile modele diferite pentru a veni în întâmpinarea unei varietăţi mari de cereri şi, indiferent de model, acestea sunt prevăzute cu numeroase unelte care le amplifică caracterul versatil şi care sporesc eficienţa proceselor dumneavoastră.



Roboţii industriali garantează precizia şi repetabilitatea pentru toate aplicaţiile de sudare cu arc electric

Datorită designului subţire al braţului şi articulaţiei tubulare, roboţii FANUC de sudare cu arc electric pot accesa cele mai înguste spaţii şi pot manipula sarcini utile extrem de mari. Roboţii FANUC sunt rezultatul multor ani de experienţă în domeniul roboticii şi al sudurii cu arc electric. Se pretează pentru o gamă amplă de aplicaţii industriale de sudare cu arc electric, cum ar fi sudarea cu laser, îmbinarea şi tăierea. Sunt disponibile modele diferite pentru a veni în întâmpinarea unei varietăţi mari de cereri ş toate sunt prevăzute cu numeroase unelte care le sporesc versatilitatea şi care sporesc siguranţa şi eficienţa proceselor de sudare cu arc electric.

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE