SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg

 

DOWNLOAD FLYER

Highlights

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp