Power Motion i-MODEL A

Tehnologija CNC+PLC za visoko učinkovite aplikacije premikanja

Power Motion i FANUC je edini CNC, ki je namenjen tržišču za nadzor gibanja. Bolj vsestranski in stroškovno učinkovit kot PLC prinaša vse prednosti visoko odzivnega CNC v vaš nadzor premikanja. Integriran in izjemno hiter procesor PLC krmili in nadzira hitro in pametno delovanje pomožnih naprav stroja. Hkrati se lahko izvaja do pet lestvičnih logičnih programov, skupno od 24.000 do 300.000 korakov.

Prenos dokumenta Pegled krmilnika

PRENOS LETAKA

Sestavite si popolni paket

Modularni sistem rešitve Power Motion i je sestavljen iz strojne opreme, programske opreme, pogonskega sistema ter podpore FANUC po vsem svetu. Njegov servo pogon omogoča kompaktno zasnovo stroja. Izberite svoj celotni paket ali samo tisto, kar potrebujete za svojo napredno aplikacijo nadzora gibanja.

Dve vrsti namestitve

Power Motion i je na voljo z zaslonom LCD ali kot samostojni tip CNC. Prednost različice z zaslonom LCD je kompaktna zasnova in minimalna količina kablov. Samostojna različica omogoča, da en sam zaslon preko etherneta nastopa kot vmesnik z do 8 samostojnimi krmilniki Power Motion i.

Enostavne prilagoditve

Zelo prilagodljive enote prikaza z enim ali dvema 10- oz. 15-palčnima zaslonoma, ki sta lahko na dotik ali ne, in nabor različnih možnosti vam omogočajo popolno svobodo oblikovanja svojih strojev.

Konzola FANUC iPendant ali HMOP

Za maksimalno prilagodljivost v proizvodnem obratu je družba FANUC razvila konzolo iPendant in ročne krmilnike HMOP. FANUC iPendant je na voljo z zaslonom na dotik ali brez njega in je popolna za učenje operacij, pri katerih se mora operater približati sami aplikaciji. HMOP je zasnovan posebej za enostavni nadzor osi (premikanje s potiskom), ima dvovrstični prikazovalnik in je na voljo z volanom ali brez njega.

Programirate ga lahko kot CNC ali kot robota

PLC je programiran v programu FANUC Ladder z bloki funkcij, ki prihranijo čas. CNC lahko programirate na način ISO ali ga programov naučite kot pri robotu - v tem primeru so vse naučene operacije videti enake kot pri robotskem krmilniku.