Enote prikazovalnikov FANUC



Standardni zasloni so naprave z monitorji LCD, ki so namenjeni za uporabo s stroji CNC FANUC. Operaterju stroja prikazujejo zaslone CNC. Na voljo sta 2 različna tipa standardnih zaslonov:

Krmilna enota z nameščenim LCD, ko je enota CNC nameščena na zadnjo stran enote prikazovalnika. Ta varčna rešitev prihrani prostor in zniža stroške. 
Enota prikazovalnika za krmilne enote samostojnega tipa, kjer je enota prikazovalnika povezana s samostojnim strojem CNC preko kabla iz optičnih vlaken. Ta vsestranska rešitev združuje naprave v omarici kolikor je mogoče, ter tako poenostavlja hlajenje in ponuja robustno rešitev EMC. 
Standardni prikazovalniki FANUC so na voljo z vodoravnimi in navpičnimi programskimi tipkami, odvisno od velikosti zaslona. Na voljo so tudi z opcijsko nadzorno ploščo na dotik. Odporna nadzorna plošča na enkratni dotik vam omogoča delo s prikazovalnikom tudi, ko nosite rokavice. Za prenos podatkov, na primer za vnos delov programov, sta na voljo vmesnik za spominsko kartico in vhod USB.

Mnogo standardnih prikazovalnikov je moč opremiti z opcijsko funkcijo osebnega računalnika. Vgrajena računalniška tehnologija in operacijski sistem Windows Embedded Compact omogočata integracijo prilagojenih aplikacij programske opreme na stroškovno učinkovit način. Za zahtevne aplikacije visokokakovostne programske opreme priporočamo panelna računalnika FANUC PANEL i ali FANUC PANEL iH Pro.

Standardni zasloni so na voljo v velikostih od 8,4 do 19 inčev, s čimer zadovoljijo celotni nabor od kompaktnih rešitev za varčne stroje do izjemno učinkovitih velikih zaslonov.