Motorji, ki ustrezajo vašemu stroju Največja fleksibilnost za vaš scenarij proizvodnje FANUC > FANUC CNC > Pogonski sistemi > Motorji Menu IzdelkiRobotiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsTip zaslona in nadzorna ploščaiHMI - Intelligent Human Machine InterfaceProgramska rešitev s pogovornimi okni za delavnicoConnectivityDevelopment SoftwareFina površinska tehnologijaPametni nadzor strojevFANUC Retrofit RešitvePogonski sistemi Ojačevalniki in napajalni moduliMotorji CNC Simulator Začnite z iskanjem Language selection follow us Sitemap Print Ne glede na to, kakšne so vaše proizvodne zahteve (sinhronski ali asinhronski motorji), vam obsežen nabor vretenskih, servo- in navornih motorjev družbe FANUC ponuja idealno kombinacijo navora, pospeška, natančnosti in moči, ki popolnoma ustreza vašim potrebam. Servomotorji Serija servomotorjev FANUC Alpha i Ti motorji zagotavljajo izjemne pospeške in so idealni za uporabo v napravah z veliko hitrostjo in natančnostjo, kot so stiskalnice: doseganje gladkih površin pri veliki hitrosti na voljo sta dve različici: F – feritni magnet in S – močan motor (magneti iz neodima); širok razpon izhodnega navora 1–3000 Nm; največja hitrost do 8000 vrt./min.; visoka ločljivost dajalnika impulzov serije αi (32.000.000/obr.); zaščita razreda IP65 – izbirno tudi IP67 Serija servomotorjev FANUC Beta i Ti motorji zagotavljajo odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno ter so popolna izbira za osi za podajanje, pozicioniranje in periferne enote: srednja vztrajnost – hitro pospeševanje; na voljo sta dve različici: F – feritni magnet in S – močan motor (magneti iz neodymiuma); navor 0,2–40 Nm; mehko rotiranje; največja hitrost do 6000 vrt./min.; visoka resolucija dajalnika impulzov serije βi (1.000.000/obr.); zaščita razreda IP65 – izbirno tudi IP67 Linearni motorji Linear motors LiS series Direct linear force transmission with easy mechanical structure. high speed (4m/s) and high acceleration (30G) through high rigidity long stroke and high force with multi head configuration large continuous force (WC) 100-7000 N by water cooling max. force 300-17000 N high precision – applying linear scales with high resolution maintenance free mechanism Torque Motors Serija momentnih motorjev FANUC DiS These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Vretenski motorji Spindle motors αil series Powerful motors for high acceleration with high mechanical precision and low vibration (V3) – suited to spindles of high performance and large size machines. wide range of constant power up to high speed by winding switching power range 0.55-150 kW large torque at low speed available special versions with hollow shaft for centre-through-coolant or liquid cooled motors available protection class IP40, with oil seal IP54, IP65 as option for some models Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Asynchronous built-in spindle Motors Asynchronous built-in spindle motors BiI series Compact built-in motors for compact, high speed, and high performance machines with best adaption in mechanical machine design. large torque at low speed – high power at high speed power range 0.75-50kW larger torque and higher power achieved by efficient heat radiation of stator resin mold (option) or copper-bar rotor (some models) maximum speed up to70000 rpm Synchronous built-in spindle motors BiS series Compact built-in motors with high torque for tough material (e.g. Titanium) and heavy cutting processes. large torque at low speed – strong neodymium magnet rotor structure power ratio 11-80 kW low ripple – optimum magnetic circuit design larger torque and high power achieved by efficient heat radiation of stator resin mould suitable for lathe and gear cutting machines maximum speed – 33000 rpm