ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Ključne prednosti

  • Preventiva
    Preprečevanje izpadov pri robotih FANUC
  • Povečanje
    Izboljšanje časa delovanja robotov in internih procesov s pomočjo rezultatov nadzora delovanja in povečanja proizvodnje
  • Zaznava
    Zaznava težav s kakovostjo proizvodnje v zgodnji fazi

Ključne značilnosti

  • Nadzor stanja
  • Spremljanje statusa delovanja
  • Samodejno obveščanje po elektronski pošti

Glavne funkcije ZDT

Nameščena osnova

Po vsem svetu je z orodjem ZDT povezanih več kot 35.000 robotov, in tako je bilo preprečeno več kot 1.800 primerov nepričakovanega izpada robota*. (*rezultati iz leta 2023)

Želite izboljšati učinek proizvodnje? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo!

OBRITE SE NA NAS ZA DIGITALIZACIJO SVOJEGA POSLOVANJA