Novi FANUC kobot nosilnosti 35 kg ponuja hitrejšo namestitev in večjo prilagodljivost

SPOROČILO ZA JAVNOST, MAJ 2022

Najnovejša različica najmočnejšega sodelujočega robota (kobota) na svetu – FANUC CR-35iB – je bila prenovljena z namenom, da se skrajša čas namestitve in izboljša prenosljivost, medtem ko je skupna masa enote bistveno (62 %) lažja.

Kljub uspehu prejšnje generacije CR-35iA ima FANUC etiko nenehnega izboljševanja, ki velja za celotno paleto izdelkov podjetja. Kot rezultat, novi CR-35iB izkazuje številne dodatne prednosti za stranke. Na primer, prej je obstajala potreba po izravnalni plošči/podstavku za preprečevanje kakršnih koli površin na tleh, ki niso ravne, kar je pogosta težava v mnogih tovarnah. Ta podlaga bi zahtevala sidranje na tla z nastavitvenimi vijaki za izravnavo in to je zahteva, ki pri CR-35iB ni več potrebna, zaradi česar je namestitev lažja in hitrejša.

Opravite lahko delo z dvigovanjem težkih bremen

Poleg talne montaže je novi, lažji FANUC CR-35iB primeren tudi za uporabo na premičnih tirnicah in mobilnih robotih zahvaljujoč impresivnemu 62-odstotnemu zmanjšanju mase (z 990 na 370 kg). To zmanjšanje je v veliki meri posledica odstranitve podstavka (za pritrditev na tla) in mehkega pokrova kobota (brez kakršnega koli kompromisa glede varnosti). CR-35iB je zdaj veliko lažje dvigniti in po potrebi prestaviti po tovarni.

Odstranitev podstavka prispeva tudi k 19-odstotnemu zmanjšanju višine, z 2.288 na 1.855 mm, kar je koristen prihranek 433 mm.

Vsi ISO10218 in ISO13849 kat. 3 koboti serije CR s certifikatom Pld so opremljeni z izjemno varno zaščito FANUC za zaustavitev stikov, ki temelji na preverjeni tehnologiji senzorjev. Uporabniki lahko izkoristijo tudi dobro preizkušeno tehnologijo FANUC DCS (Dual Check Safety), varnostni sistem, ki spremlja položaj in hitrost. Pri seriji CR je mogoče na DCS priključiti varnostno opremo drugih proizvajalcev, s čimer se po potrebi zagotovi dodatna raven varnosti.

Razširjen obseg gibanja

Še en razvoj novega FANUC CR-35iB je njegov nekoliko večji obseg gibanja, ki prinaša še več fleksibilnosti in spretnosti. Na primer, vrtenje osi J2 je zdaj 215° v primerjavi s 165°, medtem ko je nihanje zapestja osi J5 280°, namesto 220° prej.

Paul Richards, FANUC Europe Cobot Market koordinator prodaje, pravi: »CR-35iB z dosegom 1831 mm se lahko premika s hitrostjo do 750 mm/s, hkrati pa zagotavlja ponovljivost ±0,03 mm, zaradi česar je idealen za aplikacije, ki vključujejo ravnanje z materialom/prenos, montažne linije za avtomobile, vzdrževanje strojev in pakiranje. V bistvu bo vsaka naloga, ki vključuje veliko obremenitev z zahtevo po tesni interakciji s človeškimi operativci, imela koristi od uvedbe našega CR-35iB."

Hitro in enostavno vzdrževanje

FANUC je seveda ohranil vse prednosti modela prejšnje generacije. Na primer, v primeru nenamerne poškodbe, zmožnost prehoda glavnega kabelskega snopa skozi roko omogoča hitro popravilo in enostavno zmanjšanje motenj v delovanju. To je v nasprotju z večino namenskih kobotov s kabli, ki potekajo po sredini ali vzdolž zunanje strani. Zasnova votle roke pomaga tudi pri dodajanju naprav ali opreme. Vzemite na primer točilno pištolo, kjer bi bilo mogoče namestiti črpalko na os J3 in napeljati napajalni pas skozi sredino roke, s čimer bi bil postopek programiranja lažji, bolj zanesljiv in varen za uporabo.

Možnosti nadzora ostajajo enake. Uporabniki lahko prekinejo s tradicionalnim programiranjem z možnostjo FANUC Hand Guidance, ki vodi kobota po poteh za učenje nove naloge, ali pa se lotijo ​​programiranja s FANUC-ovimi vodniki iHMI po korakih.

Kot pri vseh robotih podjetja FANUC je lahko tudi serija naših kobotov opremljena z inteligentnimi funkcijami, vključno s FANUC iRVision, FANUC Force Sensors in še več. Koboti FANUC so po želji združljivi tudi s komponentami konkurentov.

Vsi, ki bi radi videli novi CR-35iB v akciji, lahko obiščete FANUC (stojnica 5M180) na sejmu Global Industrie 2022 v Franciji (Paris Nord Villepinte, 17.-20. maj) ali razstavnem prostoru podjetja (dvorana B6, št. 231) na sejmu Automatica 2022 v Nemčiji (Messe München, 21.-24. junija). FANUC bo imel na obeh sejmih ekipo strokovnih inženirjev, ki bodo pripravljeni odgovoriti na vprašanja in razpravljati o posebnih aplikacijah.

O podjetju FANUC

Podjetje FANUC je eno izmed vodilnih v svetu avtomatizacije tovarn za CNC krmilne sisteme, robote in proizvodne stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT). Od leta 1956 je FANUC pionir v razvoju numerično krmiljenih strojev v industriji avtomatizacije. Z 271 lokacijami po vsem svetu in več kot 8.000 zaposlenimi ponuja FANUC gosto mrežo na področju prodaje, tehnične podpore, raziskav in razvoja, logistike in storitev za stranke.

Za več informacij se obrnite na:

FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21, 3000 Celje 
Telefon: +386 (0)3 777 41 30
Email: info@fanuc.si
Home: www.fanuc.si