Nov in lahek kolaborativni robot je zaradi preproste namestitve in programiranja idealen za širok krog uporabnikov.
Echternach - Po predstavitvi na največjem mednarodnem sejmu robotov na svetu, iREX v Tokiu, decembra 2019, je najnovejši kolaborativni robot FANUC CRX-10iA pripravljen za prihod na evropski oder. S težo zgolj 39 kilogramov lahko roka brezhibno oblikovanega svetlečega belega robota izvaja zelo funkcionalne gibe in se spodvije tako, da del dvigne z mize pred seboj in ga položi na mizo za seboj z enim samim, gladko izpeljanim gibom.
Novinec se ponaša z razredom industrijske zaščite IP54. To pomeni, da je zelo dobro zaščiten pred morebitnim prahom ali oljem, ki sta pogosta v industrijskih okoljih. Prav tako je povsem skladen z varnostnimi standardi ISO 10218-1. Zaradi zelo nizke teže je CRX preprosto uporabiti v širokem spektru aplikacij, na primer v avtomatsko vodenih vozilih (AGV).
Nosilnost robota CRX-10iA je 10 kilogramov. Na voljo je v dveh različicah: različica s kratko robotsko roko z dosegom 1,2 metra in različica z daljšo robotsko roko in dosegom do 1,4 metra. CRX ima enako zanesljive varnostne lastnosti kot šest njegovih predhodnikov iz serije FANUC CR: Ima izjemno občutljive senzorje, ki ob dotiku človeškega telesa sprožijo takojšno varnostno ustavitev.
Za poenostavitev sodelovanja med človekom in strojem ima CRX-10iA priložen tablični računalnik, ki služi kot krmilnik. Zaradi svojega intuitivnega delovanja je poseben nov uporabniški vmesnik še zlasti primeren za uporabnike, ki imajo malo izkušenj s programiranjem robotov. Ker lahko uporabniki preprosto reprogramirajo robote in jih premikajo okoli sebe v različnih položajih, se CRX zelo dobro prilagaja spreminjajočim se proizvodnim okoljem.
Končni uporabniki lahko namestijo tudi prijemala, senzorje ali orodja za pregledovanje tretjih proizvajalcev, saj FANUC zunanjim proizvajalcem nudi komplete za razvoj programske opreme. CRX-10iAje zato idealen za stranke, ki v svoji proizvodnji robote uporabljajo prvič in želijo namestitev in programiranje izvesti sami.
O podjetju FANUC
Podjetje FANUC je med vodilnimi na področju industrijske avtomatizacije krmilnih sistemov CNC, robotov in proizvodnih strojev (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT in ROBONANO). Že od leta 1956 je FANUC pionir na področju razvoja numeričnega krmiljenja strojev na področju avtomatizacije. Z 264 podružnicami po vsem svetu in več kot 7.000 zaposlenimi se FANUC ponaša z gosto mrežo, ki skrbi za prodajo, tehnično podporo, raziskave in razvoj, logistiko ter storitve za stranke.
Za več informacij se obrnite na:
Ipavčeva 21
3000 Celje
Tel.: +386 (0)3 777 41 30
Email: info@fanuc.si
www.fanuc.si