Idealen partner pri proizvodnji

Nov lahek robot FANUC nudi izjemno zanesljivost in varnost - enostavno programiranje – vsestranske aplikacije

FANUC je decembra 2019 na sejmu IREX v Tokiu prvič predstavil novo generacijo sodelujočih robotov – serijo
CRX-10iA
. V avgustu 2020 prihaja robot v razstavne salone v Evropi, dostava prvim kupcem pa se pričenja kmalu za tem.
Nosilnost robota CRX-10iA je 10 kg in je elegantne vitke oblike, obarvan v belo.

Ključne značilnosti robota CRX-10iA so varnost, enostavna uporaba in izjemno visoka zanesljivost. Razvijalci podjetja FANUC so posebno pozornost namenili varnosti lahkega robota. CRX-10iA se že ob blagem dotiku s človekom zaustavi. Če naleti na oviro, se robot samodejno umakne.
V nevarni situciji lahko operater odrine robota v treh oseh. Zasnova robota preprečuje vkleščenje roke delavca, zato je robot idealen partner v proizvodnih linijah. CRX-10iA je certificiran v skladu z varnostnim standardom ISO 10218-1.

Dva hitrostna režima

Da bi bil robot čim bolj prilagodljiv lahko deluje v sodelovalnem načinu z največjo hitrostjo 1.000 mm/sek, ali pa v hitrem načinu, kjer dosega do 2.000 mm/s, vendar so v tem primeru sodelujoče funkcije izključene in robot izvaja naloge brez prisotnosti operaterja. Za preklop iz sodelujočega v hitri način delovanja in obratno potrebujemo dodatne senzorje, kateri zaznajo prisotnost/odsotnost delavca. Aktivni način delovanja prikazuje tudi sistem semaforja na robotu.

Enostavna uporaba CRX-10iA se začne z namestitvijo. Robot tehta le 40 kilogramov, njegov krmilnik pa vsega 20 kg, zato ju lahko brez težav prenašamo. Nova, intuitivna tablica na dotik vsebuje uporabniški vmesnik z grafičnimi simboli, programiranje pa je možno s funkcijo "povleci in spusti". To omogoča celo začetnikom, da s preprostimi koraki ustvarjajo robotske programe. Če želimo robota naučiti željenega zaporedja gibov, je dovolj da operater robota vodi z roko in shranjuje posamezne karakteristične točke robotskega programa.

Operater lahko uporabniški vmesnik spremeni v obliko klasičene krmilne konzole ali pa priključi tradicionalni iPendant na CRX-10iA. Krmilna konzola in iPendant omogočata tudi zelo zapleteno programiranje.

Redne posodobitve programske opreme

Prednost novega tipa robota je tudi možnost, da uporabniki sami posodabljajo programsko opremo CRX-10iA, kar bo razširilo zmogljivosti robota z različnimi posodobitvami aplikacij. Za prilagoditev prijemala, senzorjev ali kamer FANUC ponuja komplete za razvoj programske opreme, ki omogočajo hitro in enostavno povezavo z dodatki drugih proizvajalcev.

CRX-10iA tudi glede zanesljivosti izpolnjuje najvišje standarde kakovosti. Ustreza zahtevnemu industrijskemu standardu IP67, ki mu omogoča nakladanje in razkladanje strojev v prašnem in vlažnem okolju. Torej tudi zelo drobni delci prahu, ki nastanejo pri poliranju, ne predstavljajo težav. Krmilnik in tablični računalnik sta zasnovana tako, da ustrezata industrijskemu standardu IP54, zato sta tudi idealna za industrijska proizvodna okolja.

Življenjska doba

FANUC bo za CRX zagotovil enako celovito podporo strankam kot za vse njegove tradicionalne rumene robote. Dvoje najpomembnejših načel podjetja sta „Življenska doba“ in „Service first“. To pomeni, da ima FANUC na zalogi zadostno količino nadomestnih delov in zagotavlja servisne storitve za vse svoje izdelke, dokler jih kupci uporabljajo. Obsežna servisna podpora je na razpolago 264 lokacijah v 108 državah.

CRX-10iA je na voljo v dveh različicah: standardni model z dosegom 1.249 mm in model s podaljšano roko, dosega 1.418 mm. Robot z dolgo roko je zasnovan tako, da lahko se iz območja pred robotom premakne v območje za robotom s spodnje strani - “under flip”. CRX-10iA je poleg nalog paletiranja idealen za avtomatizacijo opravil, kot so vijačenje, varjenje, dvigovanje delov s polic ali iz transporterjev in njihovo pakiranje v škatle ali nalaganje surovih delov v CNC stroj in raztovarjanje po končanem procesu.

Kdor želi izkusiti prednosti lahkega robota FANUC zase, bo to lahko kmalu storil: v samo nekaj tednih bo CRX-10iA sprejel obiskovalce razstavnih salonov FANUC po vsej Evropi.

Za več informacij prosim kontaktirajte:

FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
Tel: + 386 (0)3 777 41 30
E-naslov: info@fanuc.si
www.fanuc.si