Zahteve strank spodbujajo razvoj FANUC ROBODRILL α-DiB Plus

SPOROČILO ZA JAVNOST | april 2022

FANUC-ova politika poslušanja svoje baze strank je bila gonilna sila za razvoj novega stroja ROBODRILL α-DiB Plus, visoko zanesljivega, visoko zmogljivega obdelovalnega centra. Izboljšave, kot so višji navor vretena, inteligentno krmiljenje pomika in podpora za izrezovanje navojev, so le nekatere od dodatkov, ki jih poganjajo stranke k novi seriji ROBODRILL, ki prav tako izkorišča prednosti najnovejšega krmiljenja FANUC 31i-B Plus.

»Naš najbolje prodajan izdelek smo dodatno razvili na podlagi povratnih informacij strank,« pravi Stefan Raff, vodja prodaje ROBODRILL, ROBOCUT, ROBONANO za Evropo. »Tu pri FANUC-u ne uvajamo novih funkcij ali lastnosti, ki temeljijo na ugibanju; vse izboljšave ROBODRILL-a so odgovor na posebne potrebe, ki jih prepoznajo naše stranke. To je najboljši ROBODRILL, kar smo jih kdaj naredili."

V tem primeru gre za naraščajočo zahtevo industrije po obdelavi ojačanih materialov obdelovancev. Številni sektorji, zlasti promet, sprejemajo lažje materiale za sestavne dele, da zmanjšajo težo in posledično porabo goriva. Da pa ti deli ohranijo potrebno trdnost, imajo pogosto vložek iz močnejšega materiala, kot je jeklo, kjer obdelovalni center z vretenom z visokim navorom ponuja opazne prednosti.

Kompaktni FANUC ROBODRILL α-DiB Plus s svojim novim vretenom z visokim navorom zagotavlja do 100 Nm, kar je 70 % več kot standardno vreteno. Ta ocena navora je zelo visoka za stroj te velikosti, kar zagotavlja potencial za doseganje vodilnih rezalnih podatkov v razredu na ekonomičen način.

Pametna izbira

Za uporabnike ROBODRILL α-DiB Plus bo značilna vedno bolj inteligentna funkcionalnost. Na primer, ko stroj zazna povečanje navora zaradi večje globine rezanja na določeni lokaciji sestavnega dela, bo stroj samodejno zmanjšal pomik, da se izogne sprožitvi zaustavitve „pogoja preobremenitve“. Podobno, ko se globina reza zmanjša, se bo stroj samodejno povečal na prejšnji pomik.

Novost je tudi funkcija udarca, ki izkorišča prednosti Emugeovega inovativnega orodja Punch Tap™. Tradicionalno točenje vključuje vrtenje pipe v in iz luknje. Vendar pa inovativna oblika Emuge Punch Tap™ ustvarja navoje z veliko manj vrtenja, kar skrajša čas narezovanja do 75 % v primerjavi s konvencionalnim rezanjem/oblikovanjem/rezkanjem navojev, hkrati pa prihrani energijo. Razvito, da bi zadovoljilo povpraševanje strank v avtomobilski industriji, je udarno narezovanje zdaj standardna funkcija na strojih ROBODRILL α-DiB Plus.

Prevzeti nadzor

Ključ do številnih najnovejših napredkov ROBODRILL-a je krmilnik FANUC 31i-B Plus, ki zagotavlja odličen uporabniški vmesnik za enostavno programiranje in nastavitev. Posebej za večosno, večpotno, visokohitrostno in visoko natančno obdelavo, 31i-B Plus ponuja uporabnikom prednosti, ki vključujejo hitro obdelavo s FANUC Fast Cycle Time Technology, visokokakovostne končne obdelave s tehnologijo Fine Surface in povečan pomnilnik SRAM za bolj prilagodljivo konfiguracijo izbirnih funkcij. Z vidika povezljivosti ROBODRILL α-DiB Plus podpira vse glavne industrijske komunikacijske protokole, da zagotovi strankam, da izkoristijo številne prednosti, ki jih prinašata spremljanje proizvodnje in analiza podatkov v realnem času.

Z novim nadzorom in izboljšano komunikacijo je FANUC izboljšal tudi svojo 4-osno rotacijsko možnost DDRiB z neposrednim pogonom, kjer je največja hitrost zdaj 300 vrt/min (z 200 vrt/min). Poleg tega je FANUC skrajšal čas vpenjanja z 0,8 na 0,5 sekunde in povečal navor vpenjanja osi s 500 na 700 Nm. Na rotacijski enoti DDR-TiB v obliki zobnika za 4-osne operacije je največja obremenitev zdaj 200 kg, s 150 kg, medtem ko se je navor sponke povečal na 1100 Nm, kar zagotavlja idealno rešitev za večje obdelovance, kot so ohišja baterij EV.

Kot pri vseh razvojih FANUC, tudi ROBODRILL α-DiB Plus ponuja energetsko učinkovito zmogljivost: stroj porablja električno energijo le, kadar je to potrebno. Hitrejše programiranje, preverjanje in čas cikla dodatno podpirajo zmanjšano porabo energije.

Različica za vsakega proizvajalca

ROBODRILL α-DiB Plus je kot visokohitrostni vsestranski stroj, ki je primeren za vse vrste proizvajalcev ne glede na količino serij, na voljo v dveh različicah: standardni in napredni. Standardni model je idealen za velik del trgov, vključno z medicinsko, urarsko, električn, mobilno in splošno podizvajalsko proizvodnjo. FANUC-ov napredni ROBODRILL je običajno za tiste z velikimi zahtevami. Ta različica ponuja več pomika po osi Z, še močnejši steber in ležišče ter rezervni modul za izpad električne energije, tako da se stroj nadzorovano ustavi (preprečite poškodbe obdelovancev, rezil ali pritrdilnih elementov) v primeru izpada električne energije .

Na voljo so tri velikosti (300, 500 in 700 mm hod po osi X) v standardni in napredni različici z vsemi običajnimi možnostmi glede dejavnikov, kot so število osi (3, 4 ali 5) in hitrost vretena (do 24.000 vrt/min) . Poleg tega lahko FANUC izboljša vsako naložbo ROBODRILL prek svojega obsežnega portfelja industrijskih robotov z enostavno in preprosto povezavo med robotom in strojem.


O podjetju FANUC

Podjetje FANUC je eno izmed vodilnih v svetu avtomatizacije tovarn za CNC krmilne sisteme, robote in proizvodne stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT). Od leta 1956 je FANUC pionir v razvoju numerično krmiljenih strojev v industriji avtomatizacije. Z 271 lokacijami po vsem svetu in več kot 8.000 zaposlenimi ponuja FANUC gosto mrežo na področju prodaje, tehnične podpore, raziskav in razvoja, logistike in storitev za stranke.

Za več informacij se obrnite na:
FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21, 3000 Celje
Telefon: +386 (0)3 777 41 30
Email: info@fanuc.si
Home: www.fanuc.si