Inovativna rotacijska enota CCR je idealen dodatek FANUC EDM strojem. Uporablja povsem zaprt krmilni krog, ki ga sestavljata FANUC servo motor in dajalnik impulzov. Ker je v celoti lasten proizvod FANUC-a, je cena za 50% nižja, kot je cena rotacijskih enot neodvisnih proizvajalcev, obenem pa nudi večjo funkcionalnost.
Enota je opremljena s senzorjem, ki v primeru okvare tesnila oz. vdora vode v prostor servo motorja in dajalnika impulzov izključi stroj in izpusti vodo nazaj v rezervoar. To preprečuje potencialne drage okvare na motorju in dajalniku impulzov. Teža CCR enote je 16kg, dimenzije (LxŠxV) pa so 155x130x130mm, tako, da ostane uporabniku na razpolago relativno velik delovni prostor. Natančnost indeksiranja je 12 kotnih sekund; ponovljivost pa +/-2 sekundi. Kljub svoji majhni lastni teži omogoča CCR vpenjanje obdelovancev teže do 40 kg. Že od negdaj so uporabniki svoje EDM stroje opremljali z rotacijskimi enotami, kar jim je omogočalo izdelavo zahtevnih izdelkov za vesoljsko in medicinsko industrijo. S CCR modulom nudi FANUC svojim uporabnikom povsem novo stopnjo prilagodljivosti, hitrosti, natančnosti in robustnosti. Rotacijske enote so posebej pomembne pri izdelavi PCD orodij, kjer omogoča CCR izjemne rezultate.