Avtomatizacija-začetka-proizvodne-linije
Optimizirajte vrednostno verigo že na začetku proizvodnega procesa z avtomatizacijo začetka proizvodne linije z izdelki FANUC. Naj gre za pripravo materiala, pozicioniranje, termoformiranje delov s strojem za injekcijsko brizganje, obdelavo ali kar koli drugega – avtomatizirate lahko poljubno število procesov v letalski in vesoljski industriji ter tako izboljšate proizvodne procese ter zmanjšate stroške. S konzolami Teach Pendant FANUC je programiranje namestitve enostavno, časa namestitve in obdelave pa se občutno skrajšata.
Izjemno natančna obdelava
FANUC si s svojimi rešitvami prizadeva, da bi dosegli največjo možno natančnost v vseh fazah proizvodnega procesa. Rešitve po meri družbe FANUC omogočajo avtomatizacijo tudi najzahtevnejših opravil za vrhunsko natančnost, pa naj gre za pozicioniranje delov, kovičenje, vrtanje, strojno obdelavo kompleksnih obdelovancev ali kovanje težkih sestavnih delov. Temelj tega so izredna zanesljivost, doslednost in stroškovna učinkovitost.
Avtomatizirano ravnanje in pobiranje
Avtomatizacija prenosa delov, pobiranja, nameščanja, razvrščanja, posluževanja strojev in testiranja lahko prinese velike prihranke. Avtomatizacija teh procesov ne omogoča le optimizacije proizvodnih procesov, temveč tudi fleksibilno odzivanje na razvojne dosežke, pri čemer boste vedno korak pred tekmeci. K temu lahko še dodatno prispevajo pametna tehnologija prepoznavanja z vidom in senzorski sklopi.
Konec proizvodne linije še ni konec zgodbe
Avtomatizacija konca proizvodne linije ne zagotavlja le stroškovne učinkovitosti, temveč tudi delovno okolje brez zdravstvenih in varnostnih težav, saj delavcem ni treba več dvigovati težkih ter morebitno nevarnih delov. Poleg tega avtomatizirani sistemi omogočajo lažje in učinkovitejše izvajanje opravil, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, ki zahtevajo naporno in ponavljajoče se fizično delo.