Ponudba modelov namenskih strojev za rezanje z žično erozijo ROBOCUT

Glede na to, katero premično os potrebujete, izberite enega izmed priznanih modelov serije α-CiC, ki zagotavljajo visokonatančno elektroerozijsko obdelavo. Če želite zagotoviti dosledno rezanje v širokem naboru aplikacij, izberite bodisi α-C400iC, α-C600iC ali α-C800iC.

α-C400iC

Kompaktna kombinacija za mikro obdelavo

premik X-Y-osi: 400 x 300 mm
premik U-V-osi: 120 x 120 mm
premik Z-osi: 255 mm

Prenesite podatkovno tabelo

α-C600iC

Zmogljivi vsestranski prvak

premika X-Y-osi: 600 x 400 mm
premik U-V-osi: 200 x 200 mm
premik Z-osi: 410 mm

Prenesite podatkovno tabelo

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet