Dodatki za ROBODRILL Strojna in programska oprema FANUC > ROBODRILL > Dodatki za ROBODRILL Menu IzdelkiRobotiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center ROBODRILL Dodatki za ROBODRILLModeli ROBODRILL Začnite z iskanjem Language selection follow us Sitemap Print Prilagodite model ROBODRILL Nabor namenskih dodatkov programske in strojne opreme FANUC, zasnovan tako, da poveča storilnost sistema FANUC ROBODRILL v številnih aplikacijah, vam omogoča, da natančno prilagodite postopke strojne obdelave svojim potrebam. Kot vsi izdelki FANUC se tudi dodatki FANUC ponašajo z vrhunsko zanesljivostjo, so preprosti za uporabo in zasnovani tako, da lahko sistem ROBODRILL izkoristite v kar največji meri. Njihova uporaba vam bo omogočila povečanje proizvodnje in vzdrževanje strogih standardov kakovosti, ne glede na zahtevnost vaših postopkov strojne obdelave. Standardne funkcije/dodatki FANUC Manual Guide i Sistem FANUC MANUAL GUIDE i je bil zasnovan za skrajšanje celotnega časa od načrta do proizvodnje in je opremljen z ergonomskim grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI) ter uporabniku prijaznimi ikonami. Uporabnikom je na voljo tudi asistirano in konverzacijsko programiranje ciklov strojne obdelave, preprosto programiranje delov ter simulacija. Hiter zaslon Prihranite čas z upravljanjem prek nadzorne plošče sistema ROBODRILL s štirimi hitrimi zasloni za hitro programiranje in vzdrževanje. Ti vključujejo zaslone za: hitro urejanje s programom CNC nastavitve koordinat in kompenzacije orodja (vključno z možnostjo zaščite in obnovitve podatkov) nastavitve upravljanja stroja (vključno z načini strojne obdelave in porabe energije v skladu s programom) nastavitve vzdrževanja (vključno z obnovitvijo vrtljive glave in sklicevanjem motorja) Funkcija za nastavitev načina strojne obdelave S to funkcijo lahko nastavite in optimizirate načine strojne obdelave in porabe energije v skladu s programom. Parametre servopogona lahko spremenite tako, da bodo ustrezali pogojem strojne obdelave in parametrom načina strojne obdelave, spremenjenim prek funkcije vmesnika M-code med strojno obdelavo, in ustvarite najboljše možne pogoje za proces. Navodila za preventivno vzdrževanje Zasloni z navodili za vzdrževanje sistema ROBODRILL s celovitim pregledom nad funkcijami za odkrivanje izpustov sistema ROBODRILL prikazujejo opozorila o zgodaj odkritih težavah v povezavi z izolacijsko upornostjo in izgubo moči ter tako preprečujejo okvare z opozarjanjem na potrebno preventivno vzdrževanje. Poleg tega zasloni podpirajo izvajanje rednih vzdrževalnih del z razporedi in opomniki, te procese pa je mogoče preprosto prilagoditi zahtevam posameznega načina uporabe. PMC po meri PMC po meri centra ROBODRILL vključuje za izdelavo preproste programe LADDER za dodatne naprave, vključno z možnostjo nastavitve vhoda/izhoda programa LADDER in prilagoditve vhodnih/izhodnih signalov. Njegova prilagojena nadzorna plošča vključuje možnost spremljanja stanja dodatnih naprav, upravljanja vklopa/izklopa programov za strojno obdelavo ter izdelavo vklopno/izklopnih, svetilnih in pulznih stikal. Postopki izdelave in vzdrževanja dodatnih naprav prek te plošče so preprosti in cenovno ugodni. Kompenzacija toplotnega raztezanja AI Ta funkcija, ki jo je preprosto nastaviti, znatno zmanjša čas ogrevanja stroja ter zagotavlja pravilno strojno obdelavo v primeru toplotnega raztezanja, ki lahko vpliva na natančnost dimenzij. Funkcija prilagodi proces strojne obdelave z nadzorovanjem stanja delovanja vretena in kompenzira morebiten raztezek. Izbirne funkcije/dodatki Vmesnik z dodatnimi osmi (4/5 osi) Standardni 31i-B5 CNC že vključuje potrebne funkcije za preoblikovanje sistema ROBODRILL v 5- osni stroj. Vse, kar je treba dodati, je možnost strojne in programske opreme. Možnost hkratnega nadzora petosne strojne obdelave je že vgrajena v CNC. Robotski vmesnik 2 Robotski vmesnik 2 družbe FANUC omogoča preprosto in cenovno ugodno oblikovanje celice za strojno obdelavo. Povežete lahko štiri sisteme ROBODRILL in en sistem ROBOT brez dodatnega sistemskega krmilnika – ROBODRILL PMC vključuje programsko opremo za popoln nadzor. Robotski krmilnik podpira tudi samodejna stranska vrata ali samodejna prednja vrata. Funkcije glajenja Funkcija Nano Smoothing sistema FANUC ROBODRILL zmanjša potrebo po končni ročni obdelavi pri procesih, kot je strojna obdelava kalupov, pri katerih se zahteva obdelana površina. Razširitev števila vnaprej pregledanih blokov omogoča zelo natančno strojno obdelavo pri procesih, kot je strojna obdelava kalupov in modelov, pri katerih se zahteva rezanje kompleksnih oblik, ki jih določajo mali programski bloki. AI Contour Control I/II zagotavlja strojno obdelavo velike natančnosti in optimalne hitrosti strojne obdelave, pri čemer se odpravi možnost napak in poveča hitrost podajanja. Sistem sond za merjenje na dotik Za natančno merjenje orodij in obdelovancev ter brezstični nadzor nad okvarami orodja je lahko sistem ROBODRILL opremljen z vrhunskimi sondami za merjenje na dotik in napravami za merjenje orodja drugih proizvajalcev. AI Tool Monitor Funkcija AI Tool Monitor nadzoruje obremenitev na vretenu med strojno obdelavo odprtin in preprečuje poškodbe tako, da sproži alarm takoj, ko zazna prekoračitev parametrov obremenitve. Funkcija je zasnovana za preprečevanje poškodb in mrtvega časa ter s tem povezanih visokih stroškov. V primeru okvare ta funkcija samodejno zaustavi stroj. Network interfaces Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net. Prednosti učinkovitosti ROBODRILL-LINKi Posodobljeno orodje za upravljanje informacij o proizvodnji in kakovosti LINKi, opremljeno z novim grafičnim vmesnikom, omogoča sprotno nadziranje stanja stroja in obratovalnih pogojev za največ 100 strojev ROBODRILL prek oddaljenega računalnika ali pametne naprave. Na voljo so specifične informacije za vsako opravilo strojne obdelave in možnost pošiljanja potisnih obvestil v različne naprave. Uporabniku zelo prijazen in intuitiven vmesnik omogoča dostop do funkcij preventivnega vzdrževanja ter potrošniških in servisnih storitev. Krožna miza FANUC ROBODRILL DDRiB – popolna dodatna os FANUC ROBODRILL DDRiB z motorjem z direktnim pogonom in večjo togostjo za natančnejšo strojno obdelavo je popolna dodatna os za sistem ROBODRILL. Prednosti vključujejo čas indeksiranja le 0,55 sekunde, izjemno hitro vpenjanje in navor vpenjala 700 Nm. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – rešitev za dele s težo do 200 kg Odvisno od vrste aplikacije je lahko center ROBODRILL opremljen s sistemom sornikov DDR-T z izredno togo konstrukcijo, ki vključuje vse prednosti krožne mize DDR, podporno vreteno in L-nosilce. Večja togost njegove konstrukcije zagotavlja še višje ravni natančnosti strojne obdelave. Vse, kar morate storiti, je, da dodate vpenjalno ploščo. Praktična zasnova sistema DDR-T omogoča, da obstoječi premik po osi x ostane enak kot pri triosni zasnovi. Navor vpenjala pri sistemu DDR-TiB je 1100 Nm.