Modeli ROBOSHOT



Družina modelov ROBOSHOT za natančno injekcijsko brizganje

Če želite doseči izjemno stabilno brizganje, glede na velikost vpenjalne enote in vpenjalne sile, ki jo zahteva, izberite enega od modelov FANUC serije a-SiA. Za zagotavljanje popolne natančnosti in zanesljivosti je bil vsak model v ponudbi petih strojev FANUC AI za električno injekcijsko brizganje zasnovan z mislijo na izboljšanje storilnosti in zmanjšanje proizvodnih stroškov. Poleg tega vam edinstveni stroj FANUC 15t ponuja odlično rešitev za zelo majhne odlitke, pri čemer zmanjša stroške brizganja in zasede manj prostora.

a-S15iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 150 kN (15 tonf)
Maks./min. višina modela: 260/130 mm

Prenesite podatkovno tabelo

a-S30iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 300 kN (30 tonf)
Maks./min. višina modela: 330/150 mm 

Prenesite podatkovno tabelo

a-S50iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 500 kN (50 tonf) – 650 kN (65 tonf)
Maks./min. višina modela: 350–150 mm (standardno)/(pri visoki hitrosti)

Prenesite podatkovno tabelo

a-S100iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 1000 kN (100 tonf)
Maks./min. višina modela:  450–150 mm (standardno)/550–250 mm (pri veliki hitrosti)

Prenesite podatkovno tabelo


a-S130iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 1300 kN (130 tonf)
Maks./min. višina modela: 570–200 mm (standardno)

Prenesite podatkovno tabelo

a-S150iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 1500 kN (150 tonf) – 1800 kN (180 tonf)
Maks./min. višina modela: 490–200 mm (standardno)/590–300 mm (nizka zmogljivost)

Prenesite podatkovno tabelo

a-S220iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 2200 kN (220 tonf)
Maks./min. višina modela: 650/250 mm

Prenesite podatkovno tabelo

a-S250iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja:  2500 kN (250 tonf) – 3000 (300 tonf)
Maks./min. višina modela: 650/300 mm  

Prenesite podatkovno tabelo

a-S300iA

Mehanizem vpenjanja: dvojni preklopni
Sila vpenjanja: 3000 kN (300 tonf)
Maks./min. višina modela:  650/300 mm

Prenesite podatkovno tabelo

a-S450iA

Zapiralni mehanizem: Double Toggle
Zapiralna sila: 4,500 kN (450 ton)
Maks./min. višina orodja:  1000/350 mm

Download Standard model Datasheet

Download small model Datasheet