Пристрої позиціювання від сервоприводу FANUC відкривають нові можливості для вас і дають змогу досягнути більшого за допомогою робота FANUC. Моделі охоплюють діапазон вантажопідйомності до 9000 кг і, залежно від ваших потреб, пропонують різні рівні швидкості й гнучкості. Підвищте свою конкурентоспроможність і продуктивність, використовуючи пристрої позиціювання від сервоприводу FANUC у таких галузях застосування, як дугове зварювання, де потрібна максимальна точність і швидкість роботи приладу.
ЗАВАНТАЖИТИ РЕКЛАМНУ ЛИСТІВКУ

Легке програмування

Пристрої позиціювання від сервоприводу FANUC забезпечують більшу гнучкість у широкому діапазоні способів застосування. Їхнє налаштування та програмування відбувається швидко й легко завдяки спеціальному програмному забезпеченню FANUC, а також готовим до використання можливостям автономного програмування FANUC Roboguide.

Моделі та характеристики, які задовольнять ваші потреби

1-осьовий порожнистий пристрій позиціювання

  • Вантажопідйомність: 500 кг – 1500 кг – НОВИЙ 5000 кг – НОВИЙ 9000 кг
  • Великий порожнистий фланець для зручного прокладання кабелів
  • Відмінна повторюваність (+/– 0,02 мм), що забезпечує найкращі результати зварювання
  • Легка й компактна конструкція

1-осьовий компактний пристрій позиціювання

  • Вантажопідйомність: 2000 кг
  • Компактна конструкція
  • Відмінна повторюваність (+/– 0,02 мм), що забезпечує найкращі результати зварювання
  • Висока допустима інерція дозволяє регулювати положення елементів великого розміру

2-осьовий пристрій позиціювання

  • Вантажопідйомність: 500 кг
  • Інтегрована система керування кабелем
  • Висока повторюваність (+/– 0,05 мм) для точного позиціювання елементів

Не знайшли те, що шукали в нашому асортименті пристроїв позиціювання?

Зв'яжіться з нами й дізнайтеся про наші індивідуальні пакети апаратного й програмного забезпечення для допоміжних осей, щоб створити свій власний роботизований пристрій для позиціювання.

  • Одночасне керування до 72 допоміжних осей
  • Одночасне керування до 4 роботів
  • Потужність двигуна до 24 кВт і переривчастий крутний момент до 130 Нм
  • Безліч програмних функцій: Координований рух, запам'ятовування кореневого проходу, динамічні рамки користувачів і багато інших.

iRPick Tool допоможе підвищити продуктивність. Зателефонуйте спеціалістам FANUC і дізнайтеся, як це зробити.