Колаборативний робот CRX-30iA з вантажопідйомністю 30 кг і радіусом робочої зони 1756 мм дозволяє працювати з важчим робочим маніпулятором та працювати з кількома робочими зонами. Злегка зменшивши корисне навантаження до 25 кг, виліт може бути збільшений до 1889 мм. Це ідеальне рішення для виробників, які мають невеликий або зовсім відсутній досвід робототехніки, оскільки серія CRX пропонує інтерфейс програмування FANUC із простою функцією перетягування та скидання на планшетному підвісному пульті навчання. Простота програмування у поєднанні із всесвітньо відомою технологією компанії FANUC, перевіреною надійністю та ефективним виявленням контактів дозволяє роботу CRX-30iA безпечно працювати поряд з людьми на різних промислових та виробничих роботах.
CRX-30iA має клас захисту IP67, що забезпечує захист від проникнення пилу та рідини у суворих промислових умовах та повністю відповідає стандартам безпеки ISO 10218-1. CRX-30iA призначений для бездоганної інтеграції в широкому спектрі застосувань, такому як обслуговування машин, обробка матеріалів, палетування або пакування.