CRX-5iA

Легкий та простий у програмуванні

Колаборативний робот CRX-5iA з вантажопідйомністю 5 кг та радіусом дії 994 мм – ідеальне рішення для виробників з мінімальним досвідом роботи з роботами. Серія CRX пропонує інтерфейс програмування drag and drop ("перетягни та кинь") від FANUC на навчальниому планшеті для керування роботом. Простота програмування у поєднанні із всесвітньо відомою технологією компанії FANUC, перевіреною надійністю та ефективним виявленням контактів дозволяє роботу CRX-5iA безпечно працювати поряд з людьми на різних промислових та виробничих роботах.

CRX-5iA має клас захисту IP67, що забезпечує захист від проникнення пилу та рідини у суворих промислових умовах та повністю відповідає стандартам безпеки ISO 10218-1. Завдяки невеликій вазі (25 кг), CRX-5iA можна легко встановити в широкому діапазоні сценаріїв застосування, таких як збирання, обслуговування машин або обробка матеріалів.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

994 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

5 kg

Завантажити технічний паспорт

Основні переваги

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

Як ми можемо допомогти вам збільшити вашу продуктивність? Наші фахівці з нетерпінням чекають, щоб підтримати вас. 

Зв'яжіться з нами