M-20iD/35

Точне та швидке завантаження/розвантаження

З вантажопідйомністю 35 кг ця модель призначена для завантаження-розвантаження матеріалів для великих деталей. Цей робот, що має неперевершену швидкість переміщення в осьових напрямках і максимальну точність у своєму класі, підходить для широкого кола застосувань

ОСІ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

1831 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

35 kg

Завантажити рекламну листівку

Основні моменти
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
Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші