M-410iB/700

Потужні палетизатори з порожнистим зап’ястям

У моделях серії M-410 втілився весь досвід компанії FANUC, яка першою у світі створила спеціалізованих роботів-палетизаторів. Вони суттєво пришвидшують комплектування й переміщення вантажів. Модель M-410iB/700 найпотужніша у своїй лінійці та може переміщувати об’єкти вагою до 700 кг. Порожниста конструкція зап’ястя зменшує ризик затиснення кабелю, а отже, скорочує витрати на ремонт і обслуговування.

К-ТЬ ОСЕЙ

4

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

3143 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

700 кг

Завантажити характеристики

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші