Доступ до навігації

M-710iD/50M

Універсальний робот із широким діапазоном застосування

Шестиосьовий робот M-710iD/50M із корисним навантаженням 50 кг та унікальним вигнутим маніпулятором J2 розроблений для зменшення перешкод і ризиків зіткнення. Ця модель зберігає добре зарекомендовану конструкцію M-710 та є оптимізованою за вагою та ефективністю корисного навантаження. Завдяки підвищеній вантажопідйомності й економічній ефективності повністю закрита конструкція моделі забезпечує надійний захист від води та пилу, захищаючи важливі компоненти, як-от редуктори й кабелі. Це робить її універсальним і надійним вибором для різних промислових застосувань.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2606mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

50kr

ЗАВАНТАЖИТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші