Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Коли робот SCARA є правильним вибором?

Завдяки своїй швидкості та повторюваності роботи FANUC SCARA надають чудовий спосіб підвищити продуктивність роботи в операціях піднімання та переміщення деталей і операціях складання. Дізнайтеся тут, коли робот SCARA підвищує ефективність виконання вашого завдання.

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

програмне забезпечення iRProgrammer

  • новий інтерфейс для налаштування робота, ступінчате керування робота та легке навчання й програмування
  • незалежна платформа: швидке програмування з використанням Інтернет-браузера через планшет або ПК (наприклад, Chrome, Safari тощо)
  • опційний Teach Pendant (пульт керування)

Новий контролер R-30iB Compact Plus

  • глобальний контролер з відповідністю CE/NRTL
  • просте встановлення, легкий доступ та легка, компактна конструкція
  • інтелектуальні функції, такі як iRVision, iRPickTool, вимірювання сили, відстеження конвеєра та інші доступні як вбудована опція

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ