Доступ до навігації

Виробляйте безмежно широкий спектр деталей на одному верстаті

Ріже електричною іскрою електропровідні матеріали: від алюмінію та міді до графіту. Технологія електроерозійного різання забезпечує надвисоку точність виробництва складних деталей на високій швидкості. Утім, сфера застосування верстатів не обмежується лише виробництвом прес-форм. Цей верстат може позбавити вас необхідності окремо фрезерувати, кантувати, шліфувати, прошивати й виконувати токарну обробку, а отже – знизить витрати на обладнання. Таким чином, багатоцільовий автоматичний EDM-верстат здатний виконувати багато різноманітних завдань навіть без втручання оператора.
Зверніться до нас просто зараз!
Дізнайтеся про апаратну та програмну оснастку FANUC Robocut

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.