Доступ до навігації

Встигайте більше з поточним парком верстатів

Зменште цикли за допомогою сучасної автоматизації

Якісні роботи для обслуговування верстатів підвищують ефективність багатьох виробничих операцій, зокрема лиття під тиском і в піщані форми, різання, обробки та збирання невеликих деталей. Провідні виробники мають рішення для кожного виробничого сценарію та всіх розмірів виробничих ділянок. Більш того, вони надають широкий спектр віддалених і локальних послуг із підтримки й обслуговування саме тоді, коли це вам потрібно.


 

Download the brochure

Зверніться до нас просто зараз!

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.