Моделі ROBOSHOT



Лінійка верстатів ROBOSHOT для точного лиття під тиском

Щоб досягнути неперевершеної стабільності лиття, виберіть одну з моделей FANUC серії a-SiA залежно від розміру та потрібної сили зажиму. Маючи надвисоку точність і максимальну надійність, усі п’ять моделей електричних верстатів FANUC для лиття під тиском із ЧПК створені, щоб допомогти вам підвищити продуктивність і скоротити виробничі витрати. Для ливарних виробництв із малими обсягами ми пропонуємо унікальний верстат – FANUC 15t. Він скорочує витрати на лиття та заощаджує цінний виробничий простір.

a-S15iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 150 кН
Макс./мін. висота штампа: 260/130 мм

Завантажити характеристики

a-S30iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 300 кН
Макс./мін. висота штампа: 330/150 мм 

Завантажити характеристики

a-S50iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 500–650 кН
Макс./мін. висота штампа: 350–150 мм (стандартна обробка)/(високошвидкісна обробка)

Завантажити характеристики

a-S100iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 1000 кН
Макс./мін. висота штампа:  450–150 мм (стандартна) / 550–250 мм (високошвидкісна)

Завантажити характеристики


a-S130iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 1300 кН
Макс./мін. висота штампа: 570–200 мм (стандартна обробка)

Завантажити характеристики

a-S150iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 1500–1800 кН
Макс./мін. висота штампа: 490–200 мм (станд.)/590–300 мм (зменшена вантажопідйомність)

Завантажити характеристики

a-S220iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 2200 кН
Макс./мін. висота штампа: 650/250 мм

Завантажити характеристики

a-S250iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання:  2500–3000 кН
Макс./мін. висота штампа: 650/300 мм  

Завантажити характеристики

a-S300iA

Механізм стискання: подвійний важіль
Сила стискання: 3000 кН
Макс./мін. висота штампа:  650/300 мм

Завантажити характеристики

a-S450iA

Механізм змикання: подвійний важіль
Зусилля змикання: 4500 кН (450 тс)
Макс./мін. висота штампу:  1000/350 мм

Download Standard model Datasheet

Download small model Datasheet