M-800iA/60

Неперевершена точність руху для операцій з високими вимогами до точності

Унікальне поєднання характеристик дає змогу виробникам значно поліпшити якість лазерного різання, зварювання або загалом процесів із дуже високими вимогами до точності. M-800iA/60 пропонує неперевершену точність без уповільнення виробничих процесів, особливо для автомобільної та аерокосмічної промисловості, де вимоги до точності постійно зростають.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2040 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

60 kg

СКАЧАТИ ФЛАЄР
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
Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші