M-950iA/500

Enhanced wrist load capacity

The M-950iA/500 robot is the ultimate heavy payload robot designed to meet the rigorous demands of industrial applications. With an impressive payload capacity of 500 kg and a substantial reach of 2830 mm, this robot excels at handling large and heavy workpieces with ease. The M-950iA/500 features a unique J3 arm capable of standing upright and rotating backwards, providing a large operational area for enhanced versatility. Its high rigidity design and robust wrist ensure reliable performance even under heavy loads. For applications requiring greater precision or the ability to withstand external forces, e.g. machining, an optional accuracy and stiffness enhancement is available, making the M-950iA/500 the perfect choice for precise and demanding tasks.

AXIS ROBOT

6

REACH

2830 mm

LOAD CAPACITY

500 kg

Highlights
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
Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.