SCARA Robot SR-20iA

High payload and small footprint

Internally routed cables/pipes give the robot a clear and clean look. which minimise interference contour and simplify the integration of the FANUC SR-20iA into any assembly or packaging line. The compact design and weight of 64kg and 1100mm reach ensure maximum efficiency in terms of space and motion range.

AXIS ROBOT

4

REACH

1100 mm

LOAD CAPACITY

20 kg

Download Flyer

Основні переваги

Вам потрібна менша вантажопідйомність?

Відкрийте для себе SR-12iA від FANUC

  • Вантажопідйомність: 12 кг
  • Радіус робочої зони: 900 мм
  • Довжина ходу: 210 мм

Дізнатися більше