CRX-20iA/L

Легкий та простий у програмуванні

Колаборативний робот CRX-20iA/L, вантажопідйомність якого складає 20 кг, радіус робочої зони — 1418 мм, і який характеризується вражаючим рухом з переворотом, чудово підходить для виробників з невеликим досвідом використання роботів або зовсім без досвіду. У виробах серії CRX компанія FANUC пропонує абсолютно новий інтерфейс програмування із простою функцією drag and drop ("перетягни та відпусти") на навчальному пульті-планшеті. Завдяки простоті у програмуванні в поєднанні зі всесвітньо відомою технологією компанії FANUC, перевіреною надійністю та чутливим виявленням контакту з перешкодами робот CRX-20iA/L може безпечно функціонувати разом з людьми під час широкого ряду промислових і виробничих задач.

CRX-20iA/L має рівень захисту IP67, що означає захист від пилу або витоків рідини, які є звичайним явищем у промисловому середовищі, та повністю відповідає вимогам стандартів безпеки ISO 10218-1. Завдяки малій вазі існує широкий діапазон способів застосування робота CRX: обслуговуання станків, завантаження/розвантаження матеріалів або палетування.

ОСІ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

1418 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

20 кг

Завантажити технічний паспорт

Основні переваги

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

Як ми можемо допомогти вам збільшити вашу продуктивність? Наші фахівці з нетерпінням чекають, щоб підтримати вас. 

Зв'яжіться з нами