M-20iD/25

Точне та швидке навантажування

Забезпечуючи високу продуктивність на невеликій площі, робот FANUC M-20iD/25 ідеально підходить для завантажування і розвантажування машин, а також для навантажування і розміщення деталей в переповненому виробничому середовищі. Для кращого доступу, він має компактну руку і зап'ястя і, завдяки своїй новій вдосконаленій конструкції і трансмісії, пропонує значно більшу швидкість руху вздовж координати і результати руху. Завдяки активному ходу 1831 мм, він забезпечує великий робочий простір, із кращою жорсткістю, що призводить до кращої повторюваності ± 0,02 мм. Щоб запобігти перешкоджанню та підвищити надійність, прокладання кабелю є внутрішнім. Поєднуючи продуктивність із надійністю,FANUC M-20iD/25 збільшує пропускну здатність, що призводить до підвищення прибутковості. Установка проста, а експлуатаційні витрати низькі.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

1831mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

25kg


СКАЧАТИ ФЛАЄР

Основні моменти