Доступ до навігації

M-900iB/330L

Збільшений радіус робочої зони та висока вантажопідйомність

Ця модель із довгим маніпулятором має компактну механічну конструкцію, що відрізняється малою вагою. Велика робоча зона з горизонтальним радіусом 3203 мм і вертикальним радіусом 3539 мм перетворює цю модель на ідеальний інструмент для точкового зварювання важких конструкцій і перенесення матеріалів, наприклад укладання вантажів на піддони. Властива цій моделі жорсткість і висока вантажопідйомність дають змогу використовувати її для операцій, що вимагають більш високого рівня жорсткості.

ОСІ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

3203 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

330 kg

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші