Доступ до навігації

M-900iB/700

Переміщення важких об’єктів

Ця 6-осьова модель із величезною робочою зоною розроблена спеціально для операцій із великим навантаженням. Вона ідеально підходить для обслуговування верстатів, а також завантаження-розвантаження об’єктів вагою до 700 кг у металевій, автомобільній і будівельній галузях. А надзвичайна жорсткість конструкції робить цю модель добре пристосованою до операцій із незмінним навантаженням.

К-ТЬ ОСЕЙ

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2832 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

700 кг

Завантажити характеристики

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші