Доступ до навігації

M-900iB/700E

Підвищений момент навантаження

Ця 6-осьова модель є вдосконаленою версією запястя M-900iB/700, й вона здатна витримувати вагу до 700 кг з підвищеним моментом навантаження. Це ідеальний вибір для підйому, навантаження, розвантаження та обслуговування, характерних для металургійної, автомобільної та будівельної галузей промисловості.

Завдяки надзвичайно жорсткому корпусу цей робот також ідеальний для застосування постійної сили.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2832 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

700 kg

Завантажити характеристики

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші