Ефективне зростання продуктивності за допомогою ПК моделювання

Простота та ефективність. Ці 2 ключові слова FANUC мались на увазі під час розробки продукту для ознайомлення з органами керування ЧПК. Комп'ютерні системи, невід'ємна частина будь-якого робочого місця, є очевидним вибором для нашого програмного забезпечення для моделювання.

CNC Guide імітує середовища оператора ЧПК для програмування та експлуатації і містить FANUC MANUAL GUIDE та засоби розробки FANUC, що їх використовують машинобудівники та виробники комплектного обладнання і які також можуть бути оброблені в середовищі моделювання. CNC Guide працює на стандартному ПК обладнанні без потреби додаткового обладнання.

Завантажте буклет

ПК моделювання: Характеристика, перевага, вигода:

  • Моделювання точно імітує ЧПК, а це означає, що програми може бути написано, перевірено та оптимізовано на ПК, що забезпечує приріст продуктивності під час роботи з верстатом.
  • NC Guide адаптовано для навчальних занять,а це робить навчально-виробниче навчання легко здійсненним і дає змогу краще навчити персонал.

Два різновиди CNC Guide

ПК з мережевою ліцензією

CNC Guide доступний з однією чи кількома багатомісними ліцензіями (10, 20 користувачів і необмежене число користувачів з локальною ліцензією). Робочі станції (ПК) можуть працювати з CNC Guide, коли їх під'єднано до сервера. Це ідеальне рішення для спеціалізованого навчального приміщення або колективу розробників.

Академічний пакет CNC Guide

Академічний пакет CNC Guide являє собою спеціальне ПК програмне забезпечення моделювання для шкіл та університетів. Це ідеальний інструмент для індивідуального або групового навчання.