PANEL i та Panel iH Pro



FANUC PANEL iH Pro з рідиннокристалічним широкоформатним дисплеєм 21,5 " — це останнє доповнення FANUC до лінійки дисплеїв iHMI. На великому дисплеї Full-HD легше показати декілька джерел даних  водночас. Оператори можуть відображати посібник і робочий екран водночас на дисплеї, одержуючи потрібну їм інформацію в той самий момент і в зручному вигляді без перемикання екранів. Потужний процесор Intel Core i5 дає змогу запускати кілька програм, таких як складні 3D- моделювання, водночас на PANEL iH Pro. Програми обробки деталі можна перевірити й легко поліпшити без безпосередньо машинної обробки.
 
PANEL iH Pro надходить з операційною системою Windows Embedded Standard. Таким чином, для вашого верстата доступна велика кількість комерційних додатків. З іншого боку, Windows Embedded Standard є звичайним середовищем для розробки призначених для користувача додатків. Крім того, Windows Embedded Standard можна легко заблокувати, щоб запобігти модифікаціям операційної системи і підвищити безпеку.

 

Panel i 

PANEL i надходить з операційною системою Windows Embedded Standard. Таким чином, для вашого верстата доступна велика кількість комерційних додатків. З іншого боку, Windows Embedded Standard є звичайним середовищем для розробки призначених для користувача додатків. Крім того, Windows Embedded Standard можна легко заблокувати, щоб запобігти модифікаціям операційної системи і підвищити безпеку.

Різні розміри дисплеїв від 10,4 "до 19" дають вам змогу вибрати належну панель, який відповідає вашим потребам. Вони мають форму стандартних пристроїв відображення в дизайні FANUC, надаючи збалансований зовнішній вигляд.

ЗВАНТАЖИТИ ФЛАЄР

Призначено для максимальної зручності

Нова FANUC PANEL iH Pro з широкоформатним рідиннокристалічним дисплеєм підтримує як портретну, так альбомну орієнтацію. Клавіатуру апаратних засобів та панель керування можна прибрати, зменшуючи кількість частин. FANUC PANEL iH Pro оснащено точним ємнісним сенсорним екраном, який надає зручність та дозволяє виконувати інтуїтивні операції — як у смартфоні.