Specializované modely elektroerozivních drátových řezaček řady ROBOCUT

Podle požadované osy pojezdu si vyberte některý ze známých modelů řady α-CiC od společnosti FANUC, který naplní požadavky na rychlé a vysoce přesné elektroerozivní drátové řezání. Chcete-li konzistentní kvalitu řezání v mnoha různých aplikacích, vyberte si model α-C400iC, α-C600iC nebo α-C800iC.

α-C400iC

Kompaktní varianta pro mikroobrábění

pojezd v osách X-Y: 400 x 300 mm
pojezd v osách U-V: 120 x 120 mm
pojezd v ose Z: 255 mm

Stáhnout technický list

α-C600iC

Všestranný model pro různé aplikace

pojezd v osách X-Y: 600 x 400 mm
pojezd v osách U-V: 200 x 200 mm
pojezd v ose Z: 410 mm

Stáhnout technický list

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet