Máquina de corte por electroerosión con hilo ROBOCUT La máquina multiusos de corte por hilo FANUC > ROBOCUT Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Corte por electroerosión rápido y preciso En las máquinas de corte por electroerosión con hilo, tradicionalmente la precisión iba a costa de la velocidad. Por eso FANUC ha desarrollado una máquina de corte por hilo de nueva generación. La serie α-CiC incluye dos modelos Con un tiempo medio entre averías increíblemente largo, bajo mantenimiento, gran durabilidad y excelentes tiempos de servicio, estas máquinas de electroerosión se han diseñado para ahorrar tiempo y reducir los costes de fabricación, a la vez que garantizan una gran precisión. DESCUBRA AQUÍ TODOS LOS MODELOS ROBOCUT Descargar el catálogo Download brochure Ofertas de máquinas de corte por electroerosión con hilo ROBOCUT: la tecnología más reciente de CNC y servomotor generador diseñado para la máxima fiabilidad capaz de cortar piezas gruesas, escalonadas y cónicas mecanizado de múltiples piezas función CORE STITCH fácil de usar para un mecanizado sin personal durante más tiempo corte por hilo en tan solo 10 segundos reenhebrado automático del hilo en la trayectoria control de tensión del hilo servo doble de precisión mesa de trabajo con tratamiento de temple NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Grandes avances para un rendimiento de corte excepcional Mesa de trabajo con tratamiento de temple Una mesa de trabajo con tratamiento de temple que evita arañazos y permite mantener la precisión y la fiabilidad a lo largo del tiempo. Mayor precisión gracias a la función de compensación de error de inclinación de alta precisión Una cuadrícula de compensación especial calibrada de fábrica que garantiza la corrección de errores de inclinación a lo largo de toda la mesa X-Y más que en un solo punto central, lo que ofrece una ventaja significativa en la precisión. Nuevas tecnologías de corte Las máquinas ROBOCUT α-CiC también incluyen una tecnología de descarga de nueva generación para alcanzar una mayor velocidad de corte sin que se rompa el hilo, en especial para pases de corte duros. Además, los usuarios pueden mejorar el acabado superficial (para Ra 0,3 µm) sin comprometer la velocidad. Nuevo diseño compacto Con un diseño más compacto que los modelos anteriores, las máquinas permiten cargar piezas de dimensiones hasta 1050 x 775 x 400 mm en los ejes X, Y y Z, respectivamente, con un peso máximo de 1000 kg. Fácil de instalar, mantener y reparar Ahora se tarda 2 horas menos de media en completar la instalación y se reduce el tiempo de muchas de las tareas de mantenimiento. Para reducir aun más la baja probabilidad de avería, el FANUC iH Pro puede identificar posibles problemas antes de que se produzcan, y facilitar manuales, vídeo o imágenes que expliquen cómo solucionarlos para minimizar el tiempo de inactividad. Mayor facilidad de uso La nueva interfaz de usuario mejorada, con su pantalla ancha de 15" LCD multitáctil permite un manejo más intuitivo incluso para quienes no tienen mucha experiencia con las máquinas de corte por electroerosión con hilo. Manejo sencillo del hilo Reenhebrado fiable en la trayectoria del hilo Para reducir radicalmente el tiempo de mecanizado, la máquina de corte por hilo ROBOCUT enhebra de nuevo de forma automática en la trayectoria del hilo con piezas de hasta 150 mm de espesor. Tensión constante del hilo El sistema de alimentación de hilo servo doble exclusivo de FANUC controla la tensión del hilo y suprime la vibración para un corte de gran precisión. Hasta 140 horas de mecanizado desatendido Con 60 horas de hilo como estándar, la opción de bobina de 30 kg y el cortador de hilo alcanzan más del doble del período de operación continua. Software inteligente para un enhebrado rápido Enhebrado de hilo automático en solo 10 segundos La tecnología de enhebrado AWF3 (alimentación automática de hilo) exclusiva de FANUC proporciona un enhebrado rápido, fiable y automático en tan solo 10 segundos. Para garantizar un enhebrado y un reenhebrado fiables, los hilos se cortan eléctricamente dejando un extremo afilado totalmente recto y sin rebaba incluso en hilo suave. Con la ayuda de un chorro de agua, enhebrar el hilo es rápido y sencillo. CNC de última generación Con hasta siete ejes controlados simultáneamente, y con todos los aspectos de la máquina bajo control, FANUC ROBOCUT cuenta con el CNC más fiable del mundo. Dispositivo de descarga para un corte de alta calidad La fuente de alimentación SF3 ofrece miniaturización y un pulso de descarga de alta frecuencia para mejorar la rugosidad de la superficie conservando la misma velocidad de corte. Control de descarga iPulse3 Minimiza el riesgo de ruptura de hilo a altas velocidades de mecanizado, incluso en condiciones difíciles como la que implican grandes distancias de boquilla o cambios de la altura de corte. Configuraciones más rápidas La función de guía de configuración de FANUC garantiza una configuración ultrarrápida y reduce el tiempo de inactividad al identificar posibles errores del operario. Monitorización remota ROBOCUT-LINKi Monitorice hasta 32 máquinas de corte por hilo ROBOCUT en tiempo real desde un PC remoto o un dispositivo móvil. Función CORE STITCH fácil de configurar La función CORE STITCH de la serie α-CiC de ROBOCUT le permite planificar mejor para reducir el trabajo y aumentar las horas de mecanizado sin personal. Los puntos de costura se configuran directamente en el CNC de la máquina sin programación previa. En combinación con la función de reenhebrado en la trayectoria del hilo, ésta es la solución ideal para un mecanizado desatendido más duradero y procesos de corte de varias piezas. Al terminar el trabajo solo tiene que retirar el centro manualmente. Personalice su ROBOCUT Uso óptimo del espacio de trabajo En función del modelo, los ejes U y V de ROBOCUT pueden atravesarse 90 mm más allá de la mesa de trabajo. Esto permite mecanizar piezas más pequeñas sin tener que utilizar abrazaderas. Ejes 6.º y 7.º totalmente integrados Los ejes, que no requieren un control externo adicional, se programan directamente desde el CNC de ROBOCUT. Con una buena relación calidad-precio y fáciles de usar, ofrecen una comunicación perfecta, fiabilidad y mayor productividad. Micromecanizado por electroerosión con hilo La opción de tecnología de hilo fino le permite enhebrar con facilidad hilo de hasta 0,05 mm de diámetro. Programación fácil de herramientas PCD Una herramienta PCD muy versátil, evita que los cristales sufran daños durante el corte y ofrece un mecanizado de precisión de alta velocidad para afilar herramientas PCD. Capaz de cortar a diferentes ángulos, es ideal para afilar PCD en blanco unidos. Mesa CR ROBOCUT ROBOCUT también está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse de forma simultánea. El modelo ROBOCUT CCR está equipado con un servomotor FANUC y un codificador giratorio que ofrece la máxima precisión en una amplia gama de aplicaciones. Compensación de desplazamiento térmico con IA Gracias a los múltiples sensores de temperatura y a la capacidad de aprendizaje con inteligencia artificial de la máquina, se puede obtener un corte estable incluso si la máquina está en una sala en la que la temperatura cambia.
Mesa de trabajo con tratamiento de temple Una mesa de trabajo con tratamiento de temple que evita arañazos y permite mantener la precisión y la fiabilidad a lo largo del tiempo.
Mayor precisión gracias a la función de compensación de error de inclinación de alta precisión Una cuadrícula de compensación especial calibrada de fábrica que garantiza la corrección de errores de inclinación a lo largo de toda la mesa X-Y más que en un solo punto central, lo que ofrece una ventaja significativa en la precisión.
Nuevas tecnologías de corte Las máquinas ROBOCUT α-CiC también incluyen una tecnología de descarga de nueva generación para alcanzar una mayor velocidad de corte sin que se rompa el hilo, en especial para pases de corte duros. Además, los usuarios pueden mejorar el acabado superficial (para Ra 0,3 µm) sin comprometer la velocidad.
Nuevo diseño compacto Con un diseño más compacto que los modelos anteriores, las máquinas permiten cargar piezas de dimensiones hasta 1050 x 775 x 400 mm en los ejes X, Y y Z, respectivamente, con un peso máximo de 1000 kg.
Fácil de instalar, mantener y reparar Ahora se tarda 2 horas menos de media en completar la instalación y se reduce el tiempo de muchas de las tareas de mantenimiento. Para reducir aun más la baja probabilidad de avería, el FANUC iH Pro puede identificar posibles problemas antes de que se produzcan, y facilitar manuales, vídeo o imágenes que expliquen cómo solucionarlos para minimizar el tiempo de inactividad.
Mayor facilidad de uso La nueva interfaz de usuario mejorada, con su pantalla ancha de 15" LCD multitáctil permite un manejo más intuitivo incluso para quienes no tienen mucha experiencia con las máquinas de corte por electroerosión con hilo.
Reenhebrado fiable en la trayectoria del hilo Para reducir radicalmente el tiempo de mecanizado, la máquina de corte por hilo ROBOCUT enhebra de nuevo de forma automática en la trayectoria del hilo con piezas de hasta 150 mm de espesor.
Tensión constante del hilo El sistema de alimentación de hilo servo doble exclusivo de FANUC controla la tensión del hilo y suprime la vibración para un corte de gran precisión.
Hasta 140 horas de mecanizado desatendido Con 60 horas de hilo como estándar, la opción de bobina de 30 kg y el cortador de hilo alcanzan más del doble del período de operación continua.
CNC de última generación Con hasta siete ejes controlados simultáneamente, y con todos los aspectos de la máquina bajo control, FANUC ROBOCUT cuenta con el CNC más fiable del mundo.
Dispositivo de descarga para un corte de alta calidad La fuente de alimentación SF3 ofrece miniaturización y un pulso de descarga de alta frecuencia para mejorar la rugosidad de la superficie conservando la misma velocidad de corte.
Control de descarga iPulse3 Minimiza el riesgo de ruptura de hilo a altas velocidades de mecanizado, incluso en condiciones difíciles como la que implican grandes distancias de boquilla o cambios de la altura de corte.
Configuraciones más rápidas La función de guía de configuración de FANUC garantiza una configuración ultrarrápida y reduce el tiempo de inactividad al identificar posibles errores del operario.
Monitorización remota ROBOCUT-LINKi Monitorice hasta 32 máquinas de corte por hilo ROBOCUT en tiempo real desde un PC remoto o un dispositivo móvil.
Uso óptimo del espacio de trabajo En función del modelo, los ejes U y V de ROBOCUT pueden atravesarse 90 mm más allá de la mesa de trabajo. Esto permite mecanizar piezas más pequeñas sin tener que utilizar abrazaderas.
Ejes 6.º y 7.º totalmente integrados Los ejes, que no requieren un control externo adicional, se programan directamente desde el CNC de ROBOCUT. Con una buena relación calidad-precio y fáciles de usar, ofrecen una comunicación perfecta, fiabilidad y mayor productividad.
Micromecanizado por electroerosión con hilo La opción de tecnología de hilo fino le permite enhebrar con facilidad hilo de hasta 0,05 mm de diámetro.
Programación fácil de herramientas PCD Una herramienta PCD muy versátil, evita que los cristales sufran daños durante el corte y ofrece un mecanizado de precisión de alta velocidad para afilar herramientas PCD. Capaz de cortar a diferentes ángulos, es ideal para afilar PCD en blanco unidos.
Mesa CR ROBOCUT ROBOCUT también está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse de forma simultánea. El modelo ROBOCUT CCR está equipado con un servomotor FANUC y un codificador giratorio que ofrece la máxima precisión en una amplia gama de aplicaciones.
Compensación de desplazamiento térmico con IA Gracias a los múltiples sensores de temperatura y a la capacidad de aprendizaje con inteligencia artificial de la máquina, se puede obtener un corte estable incluso si la máquina está en una sala en la que la temperatura cambia.